DD21H 0,85/ 8-FH-2,5-X - PCB konnektörü
1378343

PCB konnektörü, renk: siyah, nominal akım: 5 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 8, ürün gamı: DD21H 0,85/..-FH, pin aralığı: 2,5 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: CONNEXIS DD, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj: Kılavuz tırnak, ambalaj tipi: karton ambalajlı


Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek sayıda krimpli iletkenlerin uygun maliyetle bağlantısı
Alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için küçük komponent boyutu
Sezgisel kilitleme mekanizması bağlantının kazara kesilmesini önler
Opsiyonel olarak sunulan otomatik sıkma aletleri

Sıkça Sorulan Sorular


Ürünler hangi renklerde sunuluyor?

Standart rengimiz siyahtır.


Bu ürünler için kodlar var mı?

Evet, kodlar zaten muhafazaya entegre edilmiştir.


İki bağımsız konnektörü bir taban soketine takabilir miyim?

CONNEXIS D32 ile iki adet tek konnektör çift sıralı bir taban soketine takılabilir.


Konnektörlerde kilitlenme özelliği mevcut mu?

Evet, tüm CONNEXIS serisi fişler kilitlenme özelliğine sahiptir.


Ürünlerin koruma sınıfı nedir?

Konnektörler IP20'ye göre onaylanmıştır.


Kablo seçerken nelere dikkat etmeliyim?

İletken kesiti için uygun krimp kontağı seçmeniz gerekir.