D31PC 2,2/ 6-3,81-X - PCB konnektörü
1339694

PCB konnektörü, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak türü: Dişi, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 6, ürün gamı: D31PC 2,2/.., pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: CONNEXIS D, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj: Kendinden kilitli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı


Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek sayıda krimpli iletkenlerin uygun maliyetle bağlantısı
Alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için küçük komponent boyutu
Sezgisel kilitleme mekanizması bağlantının kazara kesilmesini önler
Opsiyonel olarak sunulan otomatik sıkma aletleri

Sıkça Sorulan Sorular


Krimp kontakları tekrar çıkarabilir miyim?

Evet, bunun için bir çıkarma aleti sunuyoruz.... Daha fazla görüntüle

Evet, bunun için bir çıkarma aleti sunuyoruz.

Daha az görüntüle

Ürünler hangi renklerde sunuluyor?

Standart rengimiz siyahtır.


Bu ürünler için kodlar var mı?

Evet, kodlar zaten muhafazaya entegre edilmiştir.


İki bağımsız konnektörü bir taban soketine takabilir miyim?

CONNEXIS D32 ile iki adet tek konnektör çift sıralı bir taban soketine takılabilir.


Konnektörlerde kilitlenme özelliği mevcut mu?

Evet, tüm CONNEXIS serisi fişler kilitlenme özelliğine sahiptir.


Ürünlerin koruma sınıfı nedir?

Konnektörler IP20'ye göre onaylanmıştır.


Kablo seçerken nelere dikkat etmeliyim?

İletken kesiti için uygun krimp kontağı seçmeniz gerekir.