EAC
cULus Recognized
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 4 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 4 |
PCB konnektörü, nominal kesit: 16 mm2, renk: gri, nominal akım: 76 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Gümüş, kontak tipi: Dişi konnektör, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, bağlantı sayısı: 6, ürün gamı: TPC 16/..-STF, pin aralığı: 10,16 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 50 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: POWER COMBICON 16, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj: Vida flanşı, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 4 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 4 |