PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 200 V, kontak yüzeyi: Kalay, kontak tipi: Dişi konnektör, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 2, ürün gamı: PT 1,5/..-PH, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Kablo koruyuculu vidalı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON PST 1,0, iç kilit: yok, montaj: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Ürün grubu | COMBICON Connectors S |
Ürün tipi | PCB Fişi |
Kutup sayısı | 2 |
Genişlik | 3,5 mm |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Montaj flanşı | onsuz |
Potansiyel sayısı | 2 |
Nominal akım IN | 8 A |
Nominal gerilim UN | 200 V |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Hacim direnci | 1,4 mΩ |
Nominal gerilim (III/3) | 160 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 2,5 kV |
Nominal gerilim (III/2) | 200 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 2,5 kV |
Bağlantı teknolojisi | |
Tasarım | Pin dizisi için fiş |
Konnektör sistemi | COMBICON PST 1,0 |
Nominal kesit alanı | 1,5 mm² |
Kontak tipi | Dişi konnektör |
İç kilit | |
Kilitleme tipi | yok |
Montaj flanşı | onsuz |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Kablo koruyuculu vidalı bağlantı |
Kablo/PCB bağlantı yönü | 0 ° |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 16 |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 0,34 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
Silindir gösterge a x b / çap | 2.4 mm x 1.5 mm / 1.9 mm |
Kablo soyma uzunluğu | 5 mm |
Tork | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
Malzeme verisi - kontak | |
Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
Yüzey özellikleri | sıcak daldırmalı kalay kaplı |
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Kalay (4 - 8 µm Sn) |
Metal yüzey temas alanı (üst katman) | Kalay (4 - 8 µm Sn) |
Malzeme verisi - muhafaza | |
Muhafaza rengi | yeşil (6021) |
İzolasyon malzemesi | PA |
İzolasyon malzeme grubu | I |
IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI | 850 |
EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT | 775 |
EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık | 125 °C |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 3,5 mm |
7 mm | |
Yükseklik h | 11 mm |
Installed height | 11 mm |
Length l | 14,9 mm |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sonuç | Testi geçmiştir |
Çekme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer | 0,2 mm² / sabit / > 10 N |
0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N | |
1,5 mm² / sabit / > 40 N | |
1,5 mm² / çok damarlı / > 40 N | |
Sökme ve takma kuvvetleri | |
Sonuç | Testi geçmiştir |
Çevrim sayısı | 10 |
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık | 4 N |
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık | 4 N |
Tork testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ara parçadaki kontak taşıyıcı | |
Spesifikasyon | IEC 60512-8:1993-01 |
Ara parçadaki kontak taşıyıcı Gereklilikler > 20 N |
Testi geçmiştir |
İnskripsiyonların direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Sonuç | Testi geçmiştir |
Polarizasyon ve kodlama | |
Spesifikasyon | IEC 60512-7:1993-08 (Polarizasyon) |
Sonuç | Testi geçmiştir |
Gözle muayene | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Sonuç | Testi geçmiştir |
Boyut incelemesi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Sonuç | Testi geçmiştir |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:1995-03 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0.35 mm (10 - 60.1 Hz) |
Süpürme hızı | 5g (60,1 - 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Dayanım testi | |
Spesifikasyon | IEC 60512-5:1992-08 |
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi | 2,5 kV |
Kontak direnci R1 | 1,4 mΩ |
Kontak direnci R2 | 1,5 mΩ |
Takma/sökme çevrimi | 10 |
İklim testi | |
Spesifikasyon | ISO 6988:1985-02 |
Aşındırıcı stres | 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim |
Isıl stres | 100 °C/168 h |
Güç frekansı dayanım gerilimi | 2 kV |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Termal test | Test grubu C | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Test edilen kutup sayısı | 16 |
İzolasyon direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | 1012 Ω |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 160 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 2,5 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 1,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/3) | 2 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 200 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 2,5 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 1,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/2) | 1,5 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 400 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 2,5 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 1,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (II/2) | 2 mm |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Ürün numarası | 1706269 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Ürün Kodu | AABAIA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356845397 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1,528 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1,43 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS-9.0 | 27440309 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121409 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Çevre Dostu Kullanım Süresi = 50 yıl |
Tehlikeli maddelerle ilgili ayrıntılar için "Yüklemeler" altında "Üretici Beyanı" kategorisine gidin |