PCB konnektörü - PC 5/ 5-STF1-7,62 BD:1-5
1705001

PCB konnektörü, nominal kesit: 6 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 41 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Kalay, kontak tipi: Dişi konnektör, potansiyel sayısı: 5, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 5, bağlantı sayısı: 5, ürün gamı: PC 5/..-STF1, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: Z1L Yarıklı Pozidriv, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: POWER COMBICON 5, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj: Vida flanşı, ambalaj tipi: karton ambalajlı


Ürün Ayrıntıları




Ürün grubu COMBICON Connectors L
Ürün tipi PCB Fişi
Kutup sayısı 5
Genişlik 7,62 mm
Bağlantı sayısı 5
Satır sayısı 1
Montaj flanşı Vida flanşı
Potansiyel sayısı 5

Nominal akım IN 41 A
Nominal gerilim UN 1000 V
Kirlilik sınıfı 3
Hacim direnci 0,4 mΩ
Nominal gerilim (III/3) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 8 kV
Nominal gerilim (III/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 8 kV

Bağlantı teknolojisi
Tasarım Standart
Konnektör sistemi POWER COMBICON 5
Nominal kesit alanı 6 mm²
Kontak tipi Dişi konnektör
İç kilit
Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
Montaj flanşı Vida flanşı
Tork 0,3 Nm ... 0,7 Nm
İletken bağlantısı
Bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
Kablo/PCB bağlantı yönü 0 °
İletken kesiti, tek telli 0,2 mm² ... 10 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 0,2 mm² ... 6 mm²
Kablo kesiti AWG 24 ... 10
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız 0,25 mm² ... 6 mm²
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı 0,25 mm² ... 4 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı 0,2 mm² ... 4 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Silindir gösterge a x b / çap 3.6 mm x 3.1 mm / 3.4 mm
Kablo soyma uzunluğu 10 mm
Tork 0,5 Nm ... 0,8 Nm (≤ 4 mm² 0.5 Nm - 0.6 Nm, > 4 mm² 0.7 Nm - 0.8 Nm)

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri sıcak daldırmalı kalay kaplı
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) Kalay (4 - 8 µm Sn)
Metal yüzey temas alanı (üst katman) Kalay (4 - 8 µm Sn)
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
Genişlik 53,33 mm
Yükseklik 19,7 mm
Montajlı yükseklik 19,7 mm
Uzunluk 35,5 mm
Genişlik 7,62 mm

Tahrik şekilli vida ucu Yarıklı Pozidriv (Z1L)
Sıkma torku 0,3 Nm ... 0,7 Nm

Çalışma durumu IEC 61984'e uygun olarak COMBICON konnektörlerinde anahtarlama gücü (COC) yoktur. Gerilim taşırken veya yük altında sökülüp takılmamalıdırlar.

İletken hasarı ve gevşemesi için test
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Çekme testi
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer 0,2 mm² / sabit / > 10 N
0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N
10 mm² / sabit / > 90 N
6 mm² / çok damarlı / > 80 N
6 mm² / sabit / > 80 N
4 mm² / çok damarlı / > 60 N
Sökme ve takma kuvvetleri
Sonuç Testi geçmiştir
Çevrim sayısı 50
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık 8 N
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık 6,5 N
Tork testi
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ara parçadaki kontak taşıyıcı
Spesifikasyon IEC 60512-15-1:2008-05
Ara parçadaki kontak taşıyıcı
Gereklilikler > 20 N
Testi geçmiştir
İnskripsiyonların direnci
Spesifikasyon DIN EN 60068-2-70:1996-07
Sonuç Testi geçmiştir
Polarizasyon ve kodlama
Spesifikasyon IEC 60512-13-5:2006-02
Sonuç Testi geçmiştir
Gözle muayene
Spesifikasyon DIN EN 60512-1-1:2003-01
Sonuç Testi geçmiştir
Boyut incelemesi
Spesifikasyon DIN EN 60512-1-2:2003-01
Sonuç Testi geçmiştir

Titreşim testi
Spesifikasyon IEC 60068-2-6:2007-12
Frekans 10 - 150 - 10 Hz
Süpürme hızı 1 oktav/dk
Büyüklük 0.35 mm (10 - 60.1 Hz)
Süpürme hızı 5g (60,1 - 150 Hz)
Her eksen için test süresi 2,5 h
Dayanım testi
Spesifikasyon IEC 60512-5:1992-08
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi 7,3 kV
Kontak direnci R1 0,4 mΩ
Kontak direnci R2 0,5 mΩ
Takma/sökme çevrimi 50
İklim testi
Spesifikasyon ISO 6988:1985-02
Aşındırıcı stres 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim
Isıl stres 100 °C/168 h
Güç frekansı dayanım gerilimi 3,31 kV
Şoklar
Spesifikasyon IEC 60068-2-27:2008-02
Pals şekli Yarı-sinüzoidal
Hızlanma 30g
Şok süresi 18 ms
Test talimatları X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif)
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Termal test | Test grubu C
Spesifikasyon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Test edilen kutup sayısı 12
İzolasyon direnci
Spesifikasyon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar >1012 Ω
Hava klerans ve sürünme mesafeleri |
Spesifikasyon IEC 60664-1:2007-04
İzolasyon malzeme grubu I
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) CTI 600
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 8 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 8 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 12,5 mm
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 8 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) 8 mm
minimum krepaj mesafesi (III/2) 8 mm
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 6 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) 5,5 mm
minimum krepaj mesafesi (II/2) 5,5 mm

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 1705001
Ambalaj birimi 50 pc
Satış Kodu AAD
Ürün Kodu AADABB
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356749718
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 25,25 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 25,25 g
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
600 V 41 A 24 - 8
Çoklu kablo bağlantısı 600 V 41 A 24 - 12
Kullanım grubu C
600 V 41 A 24 - 8
Çoklu kablo bağlantısı 600 V 41 A 24 - 12

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Entegre çift çelik yay sayesinde sıcaklık ve güç dalgalanmalarında ilave emniyet sağlanır
En küçük boyutlarda 600 V UL onayı
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş