PCB konnektörü - PC 16/ 4-STF-SH-10,16 BKBDSWHL
1703253

PCB konnektörü, nominal kesit: 16 mm2, renk: siyah, nominal akım: 76 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Gümüş, kontak tipi: Dişi konnektör, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: PC 16/..-STF-SH, pin aralığı: 10,16 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON PC 16, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj: Vida flanşı, ambalaj tipi: karton ambalajlı


Ürün Ayrıntıları




Ürün grubu COMBICON Connectors XL
Ürün tipi PCB Fişi
Kutup sayısı 4
Genişlik 10,16 mm
Bağlantı sayısı 4
Satır sayısı 1
Montaj flanşı Vida flanşı
Potansiyel sayısı 4

Nominal akım IN 76 A
Nominal gerilim UN 1000 V
Kirlilik sınıfı 3
Nominal gerilim (III/3) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 8 kV
Nominal gerilim (III/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 8 kV

Bağlantı teknolojisi
Tasarım Standart
Konnektör sistemi COMBICON PC 16
Nominal kesit alanı 16 mm²
Kontak tipi Dişi konnektör
İç kilit
Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
Montaj flanşı Vida flanşı
Tork 0,3 Nm ... 0,7 Nm
İletken bağlantısı
Bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
Kablo/PCB bağlantı yönü 0 °
İletken kesiti, tek telli 0,75 mm² ... 16 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 0,75 mm² ... 16 mm²
Kablo kesiti AWG 18 ... 6
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız 0,5 mm² ... 16 mm² (sadece CRIMPFOX 16 S ile bağlantılı)
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı 0,5 mm² ... 10 mm² (sadece CRIMPFOX 16 S ile bağlantılı)
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı 0,75 mm² ... 6 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı 0,75 mm² ... 6 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan 0,5 mm² ... 4 mm²
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan 0,5 mm² ... 6 mm²
Silindir gösterge a x b / çap - / 5.4 mm
Kablo soyma uzunluğu 12 mm
Tork 1,7 Nm ... 1,8 Nm

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri Seçici kaplama
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) Kalay (4 - 8 µm Sn)
Metal yüzey bağlantı noktası (orta katman) Nikel flaş (Ni flash)
Metal yüzey temas alanı (üst katman) Gümüş (2 - 4 µm Ag)
Metal yüzey temas alanı (orta katman) Nikel flaş (Ni flash)
Malzeme verisi - muhafaza
Muhafaza rengi siyah (9005)
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
Genişlik 10,16 mm
Genişlik [g] 58,4 mm
Yükseklik [y] 29,1 mm
Uzunluk [l] 89,8 mm
Kurulu durumda yükseklik 29,1 mm

Tahrik şekilli vida ucu Yarıklı (L)
Flanş
Sıkma torku 0,3 Nm ... 0,7 Nm

Çalışma durumu IEC 61984'e uygun olarak COMBICON konnektörlerinde anahtarlama gücü (COC) yoktur. Gerilim taşırken veya yük altında sökülüp takılmamalıdırlar.

Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Hava klerans ve sürünme mesafeleri |
Spesifikasyon IEC 60664-1:2007-04
İzolasyon malzeme grubu I
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) CTI 600
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 8 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 8 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 12,5 mm
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 8 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) 8 mm
minimum krepaj mesafesi (III/2) 8 mm
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 6 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) 5,5 mm
minimum krepaj mesafesi (II/2) 5,5 mm

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 1703253
Ambalaj birimi 25 pc
Minimum sipariş miktarı 100 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu AAE
Ürün Kodu AAEAAC
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356651356
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 72,734 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 72,734 g
Gümrük tarife no 85366990
Menşe ülke PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
600 V 55 A 20 - 6
Kullanım grubu C
600 V 55 A 20 - 6

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Entegre çift çelik yay sayesinde sıcaklık ve güç dalgalanmalarında ilave emniyet sağlanır
EMC gereksinimlerine uymak ve opsiyonel gergi kilidini sağlamak için ekran
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Entegre koruyucu kılavuz, iletkenin gerilme kovanına yanlış şekilde yerleştirilmesini önler