PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Kalay, kontak tipi: Dişi konnektör, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: MVSTBR 2,5/..-ST, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: CLASSIC COMBICON, iç kilit: yok, montaj: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı