PCB konnektörü - MSTBT 2,5/ 4-ST CP1,4BDA2,A1SO
1703934

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Kalay, kontak tipi: Dişi konnektör, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: MSTBT 2,5/..-ST, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: yok, montaj: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı


Ürün Ayrıntıları




Ürün grubu COMBICON Connectors M
Ürün tipi PCB Fişi
Kutup sayısı 4
Genişlik 5 mm
Bağlantı sayısı 4
Satır sayısı 1
Montaj flanşı onsuz
Potansiyel sayısı 4

Nominal akım IN 12 A
Nominal gerilim UN 320 V
Kirlilik sınıfı 3
Hacim direnci 1,2 mΩ
Nominal gerilim (III/3) 250 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 4 kV
Nominal gerilim (III/2) 320 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 4 kV

Bağlantı teknolojisi
Tasarım Standart
Konnektör sistemi COMBICON MSTB 2,5
Nominal kesit alanı 2,5 mm²
Kontak tipi Dişi konnektör
İç kilit
Kilitleme tipi yok
Montaj flanşı onsuz
İletken bağlantısı
Bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
Kablo/PCB bağlantı yönü 0 °
İletken kesiti, tek telli 0,2 mm² ... 2,5 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Kablo kesiti AWG 24 ... 12
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı 0,2 mm² ... 1 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan 0,25 mm² ... 1 mm²
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Silindir gösterge a x b / çap 2.8 mm x 2.0 mm / 2.4 mm
Kablo soyma uzunluğu 7 mm
Tork 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri sıcak daldırmalı kalay kaplı
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) Kalay (5 - 7 µm Sn)
Metal yüzey temas alanı (üst katman) Kalay (5 - 7 µm Sn)
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
Genişlik 5 mm
Genişlik [g] 20 mm
Yükseklik [y] 15 mm
Uzunluk [l] 18,1 mm
Kurulu durumda yükseklik 15 mm

Tahrik şekilli vida ucu Yarıklı (L)

Çalışma durumu IEC 61984'e uygun olarak COMBICON konnektörlerinde anahtarlama gücü (COC) yoktur. Gerilim taşırken veya yük altında sökülüp takılmamalıdırlar.

İletken hasarı ve gevşemesi için test
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Çekme testi
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer 0,2 mm² / sabit / > 10 N
0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N
2,5 mm² / sabit / > 50 N
2,5 mm² / çok damarlı / > 50 N
Sökme ve takma kuvvetleri
Sonuç Testi geçmiştir
Çevrim sayısı 25
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık 8 N
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık 6 N
Tork testi
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ara parçadaki kontak taşıyıcı
Spesifikasyon IEC 60512-15-1:2008-05
Ara parçadaki kontak taşıyıcı
Gereklilikler > 20 N
Testi geçmiştir
İnskripsiyonların direnci
Spesifikasyon DIN EN 60068-2-70:1996-07
Sonuç Testi geçmiştir
Polarizasyon ve kodlama
Spesifikasyon IEC 60512-13-5:2006-02
Sonuç Testi geçmiştir
Gözle muayene
Spesifikasyon DIN EN 60512-1-1:2003-01
Sonuç Testi geçmiştir
Boyut incelemesi
Spesifikasyon DIN EN 60512-1-2:2003-01
Sonuç Testi geçmiştir

Titreşim testi
Spesifikasyon IEC 60068-2-6:2007-12
Frekans 10 - 150 - 10 Hz
Süpürme hızı 1 oktav/dk
Büyüklük 0.35 mm (10 - 60.1 Hz)
Süpürme hızı 5g (60,1 - 150 Hz)
Her eksen için test süresi 2,5 h
Dayanım testi
Spesifikasyon IEC 60512-9-1:2010-03
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi 4,8 kV
Kontak direnci R1 1,2 mΩ
Kontak direnci R2 1,3 mΩ
Takma/sökme çevrimi 25
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar > 5 MΩ
İklim testi
Spesifikasyon ISO 6988:1985-02
Aşındırıcı stres 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim
Isıl stres 100 °C/168 h
Güç frekansı dayanım gerilimi 2,21 kV
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Termal test | Test grubu C
Spesifikasyon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Test edilen kutup sayısı 18
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
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 250 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 3,2 mm
Bağlantı kesitiyle ilgili açıklama Bağlı iletken ile, 2,5 mm².
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 320 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (III/2) 3 mm
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 630 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (II/2) 3,2 mm

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 1703934
Ambalaj birimi 50 pc
Minimum sipariş miktarı 50 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Ürün Kodu AACAFH
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356913904
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 7,01 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 6,507 g
Gümrük tarife no 85366990
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
300 V 10 A 28 - 12
Kullanım grubu D
300 V 10 A 28 - 12

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
250 V 12 A 0,2 - 2,5

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
300 V 15 A 30 - 12
Kullanım grubu D
300 V 10 A 30 - 12

VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
250 V 12 A 0,2 - 2,5

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Çevre Dostu Kullanım Süresi = 50 yıl
Tehlikeli maddeler hakkında bilgi için, "İndirilebilir dosyalar" altında bulunan üretici beyanına bakın

Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır