PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: mavi, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Kalay, kontak tipi: Dişi konnektör, potansiyel sayısı: 6, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 6, bağlantı sayısı: 6, ürün gamı: MC 1,5/..-ST, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MC 1,5, iç kilit: yok, montaj: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı