PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 630 V, kontak yüzeyi: Kalay, kontak tipi: Dişi konnektör, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, bağlantı sayısı: 3, ürün gamı: GMVSTBW 2,5/..-ST, pin aralığı: 7,5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: -90 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: yok, montaj: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Ürün grubu | COMBICON Connectors M |
Ürün tipi | PCB Fişi |
Kutup sayısı | 3 |
Genişlik | 7,5 mm |
Bağlantı sayısı | 3 |
Satır sayısı | 1 |
Montaj flanşı | onsuz |
Potansiyel sayısı | 3 |
Nominal akım IN | 12 A |
Nominal gerilim UN | 630 V |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Hacim direnci | 2,2 mΩ |
Nominal gerilim (III/3) | 500 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 6 kV |
Nominal gerilim (III/2) | 630 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 6 kV |
Bağlantı teknolojisi | |
Tasarım | Standart |
Konnektör sistemi | COMBICON MSTB 2,5 |
Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
Kontak tipi | Dişi konnektör |
İç kilit | |
Kilitleme tipi | yok |
Montaj flanşı | onsuz |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı |
Kablo/PCB bağlantı yönü | -90 ° |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,25 mm² ... 1 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Silindir gösterge a x b / çap | 2.8 mm x 2.0 mm / 2.4 mm |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Tork | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Malzeme verisi - kontak | |
Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
Yüzey özellikleri | sıcak daldırmalı kalay kaplı |
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Kalay (4 - 8 µm Sn) |
Metal yüzey temas alanı (üst katman) | Kalay (4 - 8 µm Sn) |
Malzeme verisi - muhafaza | |
Muhafaza rengi | yeşil (6021) |
İzolasyon malzemesi | PA |
İzolasyon malzeme grubu | I |
IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI | 850 |
EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT | 775 |
EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık | 125 °C |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 7,5 mm |
20,5 mm | |
Yükseklik h | 26 mm |
Installed height | 26 mm |
Length l | 12,52 mm |
Tahrik şekilli vida ucu | Yarıklı (L) |
Çalışma durumu | IEC 61984'e uygun olarak COMBICON konnektörlerinde anahtarlama gücü (COC) yoktur. Gerilim taşırken veya yük altında sökülüp takılmamalıdırlar. |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sonuç | Testi geçmiştir |
Çekme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer | 0,2 mm² / sabit / > 10 N |
0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N | |
2,5 mm² / sabit / > 50 N | |
2,5 mm² / çok damarlı / > 50 N | |
Sökme ve takma kuvvetleri | |
Sonuç | Testi geçmiştir |
Çevrim sayısı | 25 |
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık | 8 N |
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık | 6 N |
Tork testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ara parçadaki kontak taşıyıcı | |
Spesifikasyon | IEC 60512-15-1:2008-05 |
Ara parçadaki kontak taşıyıcı Gereklilikler > 20 N |
Testi geçmiştir |
İnskripsiyonların direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Sonuç | Testi geçmiştir |
Polarizasyon ve kodlama | |
Spesifikasyon | IEC 60512-13-5:2006-02 |
Sonuç | Testi geçmiştir |
Gözle muayene | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Sonuç | Testi geçmiştir |
Boyut incelemesi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Sonuç | Testi geçmiştir |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0.35 mm (10 - 60.1 Hz) |
Süpürme hızı | 5g (60,1 - 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Dayanım testi | |
Spesifikasyon | IEC 60512-9-1:2010-03 |
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi | 4,8 kV |
Kontak direnci R1 | 2,2 mΩ |
Kontak direnci R2 | 2,2 mΩ |
Takma/sökme çevrimi | 25 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
İklim testi | |
Spesifikasyon | ISO 6988:1985-02 |
Aşındırıcı stres | 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim |
Isıl stres | 100 °C/168 h |
Güç frekansı dayanım gerilimi | 2,21 kV |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Termal test | Test grubu C | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Test edilen kutup sayısı | 12 |
İzolasyon direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 500 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 6 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 5,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/3) | 6,3 mm |
Bağlantı kesitiyle ilgili açıklama | 4 mm² bağlı iletken ile (tek telli). |
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 630 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 6 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 5,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/2) | 5,5 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 1000 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 6 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 5,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (II/2) | 5,5 mm |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Ürün numarası | 1704862 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Ürün Kodu | AACALC |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356740203 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 6,89 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 6,89 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS-9.0 | 27440309 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
China RoHS | Çevre Dostu Kullanım Süresi = 50 yıl |
Tehlikeli maddelerle ilgili ayrıntılar için "Yüklemeler" altında "Üretici Beyanı" kategorisine gidin |