PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Kalay, kontak tipi: Dişi konnektör, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 8, ürün gamı: FRONT-MC 1,5/..-STF, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Önden vidalı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: MINI COMBICON, Kilitleme: Vidalı kilitleme, montaj: Vida flanşı, ambalaj tipi: karton ambalajlı