CSA
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 |
IECEE CB Scheme
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |
EAC
cULus Recognized
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 8 A | 30 - 16 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 8 A | 30 - 16 |
VDE üretim izleme raporu
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |