IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-63595Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19920306Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
Standart | 6 A | 26 - 20 | ||
Kullanım grubu C | ||||
Fabrika kablolaması | 50 V | 6 A | 26 - 20 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Approval ID: 40042258Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 |