Baskılı devre kart konnektörü - FMC 0,5/16-ST-2,54 C1
1706245

PCB konnektörü, nominal kesit: 0,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 6 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Altın, kontak tipi: Dişi konnektör, potansiyel sayısı: 16, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 16, bağlantı sayısı: 16, ürün gamı: FMC 0,5/..-ST, pin aralığı: 2,54 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON FMC 0,5, iç kilit: yok, montaj: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, İlk konumun sabit kodlanması, MC(V) 0,5/...-G-2,54...C1 soketlerle kombine edilebilir


Ürün Ayrıntıları




Tasarım Standart
Ürün grubu COMBICON Connectors XS
Ürün tipi PCB Fişi
Kutup sayısı 16
Genişlik 2,54 mm
Bağlantı sayısı 16
Satır sayısı 1
Montaj flanşı onsuz
Potansiyel sayısı 16

Nominal akım IN 6 A
Nominal gerilim UN 160 V
Kirlilik sınıfı 3
Hacim direnci 2,7 mΩ
Nominal gerilim (III/3) 32 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 2,5 kV
Nominal gerilim (III/2) 160 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 2,5 kV

Bağlantı teknolojisi
Tasarım Standart
Konnektör sistemi COMBICON FMC 0,5
Nominal kesit alanı 0,5 mm²
Kontak tipi Dişi konnektör
İç kilit
Kilitleme tipi yok
Montaj flanşı onsuz
İletken bağlantısı
Bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
Kablo/PCB bağlantı yönü 0 °
İletken kesiti, tek telli 0,14 mm² ... 0,5 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 0,14 mm² ... 0,5 mm²
Kablo kesiti AWG 26 ... 20
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız 0,25 mm² ... 0,34 mm²
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı 0,14 mm² ... 0,25 mm²
Silindir gösterge a x b / çap - / 1,00 mm
Kablo soyma uzunluğu 7 mm

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri kısmi olarak altın kaplı
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) Kalay (5 - 7 µm Sn)
Metal yüzey bağlantı noktası (orta katman) Nikel (2 - 3 µm Ni)
Metal yüzey temas alanı (üst katman) Altın (0,25 Au)
Metal yüzey temas alanı (orta katman) Nikel (2 - 3 µm Ni)
Malzeme verisi - muhafaza
Muhafaza rengi siyah (9005)
İzolasyon malzemesi LCP
İzolasyon malzeme grubu IIIa
IEC 60112'ye göre CTI 175
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
Malzeme verileri - işletim elemanı
İzolasyon malzemesi LCP
İzolasyon malzeme grubu IIIa
IEC 60112'ye göre CTI 175
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0

Boyutlu çizim
Genişlik 2,54 mm
Genişlik [g] 41,14 mm
Yükseklik [y] 5,35 mm
Uzunluk [l] 14 mm

İletken hasarı ve gevşemesi için test
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Tekrarlanan takma ve çıkarma
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Çekme testi
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer 0,14 mm² / sabit / > 10 N
0,14 mm² / çok damarlı / > 10 N
0,5 mm² / sabit / > 20 N
0,5 mm² / çok damarlı / > 20 N
Sökme ve takma kuvvetleri
Sonuç Testi geçmiştir
Çevrim sayısı 100
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık 2 N
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık 2 N
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
Frekans 10 - 500 - 10 Hz
Süpürme hızı 1 oktav/dk
Büyüklük 0.35 mm (10 - 60.1 Hz)
Süpürme hızı 5g (60,1 - 500 Hz)
Her eksen için test süresi 2 h
Dayanım testi
Spesifikasyon IEC 60512-9-1:2010-03
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi 2,95 kV
Kontak direnci R1 2,7 mΩ
Kontak direnci R2 2,6 mΩ
Takma/sökme çevrimi 100
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar > 5 MΩ
İklim testi
Spesifikasyon DIN 50018:2013-05
Aşındırıcı stres 1.0 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/3 döngü
Isıl stres 100 °C/168 h
Güç frekansı dayanım gerilimi 1,39 kV
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Termal test | Test grubu C
Spesifikasyon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Test edilen kutup sayısı 16
İzolasyon direnci
Spesifikasyon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar > 5 MΩ
Sıcaklık çevrimleri
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Hava klerans ve sürünme mesafeleri |
Spesifikasyon IEC 60664-1:2007-04
İzolasyon malzeme grubu IIIa
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) CTI 175
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 32 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 2,5 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 0,8 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 1,3 mm
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 160 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 2,5 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) 1,5 mm
minimum krepaj mesafesi (III/2) 1,6 mm
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 160 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 2,5 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) 0,5 mm
minimum krepaj mesafesi (II/2) 1,6 mm

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 1706245
Ambalaj birimi 100 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu AAA
Ürün Kodu AAAFAA
Katalog Sayfası Sayfa 175C-1-2013
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356841245
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 4,268 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 4,268 g
Gümrük tarife no 85366990
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-63595
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
160 V 6 A 0,14 - 0,5

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-19920306
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
Standart 6 A 26 - 20
Kullanım grubu C
Fabrika kablolaması 50 V 6 A 26 - 20

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Approval ID: 40042258
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
160 V 6 A 0,14 - 0,5

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Avantajlarınız

Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Sıkışık alanda tesisat koşulları için optimize edilmiştir: çalışma ve iletken bağlantısı tek yönden gerçekleşir