CSA
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 12 A | 24 - 12 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
IECEE CB Scheme
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
cULus Recognized
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0,2 - 2,5 |