EAC
cULus Recognized
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 4 A | 28 - 20 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 4 A | 28 - 20 |
PCB konnektörü, nominal kesit: 0,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 4 A, nominal gerilim (III/2): 250 V, kontak yüzeyi: Kalay, kontak tipi: Dişi konnektör, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 8, ürün gamı: FK-MPT 0,5/..-ST, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, pin dizilimi: Lineer pinleme, geçmeli sitemi: COMBICON PST 1,0, iç kilit: yok, montaj: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 4 A | 28 - 20 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 4 A | 28 - 20 |