PCB konnektörü - FK-MC 0,5/ 9-STZ2-2,5BKC9BD-18
1704676

PCB konnektörü, nominal kesit: 0,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 4 A, nominal gerilim (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Kalay, kontak tipi: Dişi konnektör, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 9, ürün gamı: FK-MC 0,5/..-ST, pin aralığı: 2,5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON FK-MC 0,5, iç kilit: yok, montaj: onsuz


Ürün Ayrıntıları




Ürün grubu COMBICON Connectors XS
Ürün tipi PCB Fişi
Kutup sayısı 9
Genişlik 2,5 mm
Satır sayısı 1
Montaj flanşı onsuz

Nominal akım IN 4 A
Nominal gerilim UN 160 V
Kirlilik sınıfı 3
Hacim direnci 2 mΩ
Nominal gerilim (III/3) 100 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 1,5 kV
Nominal gerilim (III/2) 160 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 2,5 kV

Bağlantı teknolojisi
Tasarım Standart
Konnektör sistemi COMBICON FK-MC 0,5
Nominal kesit alanı 0,5 mm²
Kontak tipi Dişi konnektör
İç kilit
Kilitleme tipi yok
Montaj flanşı onsuz
İletken bağlantısı
Bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
Kablo/PCB bağlantı yönü 0 °
İletken kesiti, tek telli 0,14 mm² ... 0,5 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 0,14 mm² ... 0,5 mm²
Kablo kesiti AWG 26 ... 20
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız 0,25 mm² ... 0,5 mm²
Silindir gösterge a x b / çap - / 1.4 mm
Kablo soyma uzunluğu 8 mm

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri sıcak daldırmalı kalay kaplı
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) Kalay (4 - 8 µm Sn)
Metal yüzey temas alanı (üst katman) Kalay (4 - 8 µm Sn)
Malzeme verisi - muhafaza
Muhafaza rengi siyah (9005)
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
Malzeme verileri - işletim elemanı
İzolasyon malzemesi PBT
İzolasyon malzeme grubu I
IEC 60112'ye göre CTI 600
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0

Boyutlu çizim
Genişlik 2,5 mm
Installed height 12 mm

Çalışma durumu IEC 61984'e uygun olarak COMBICON konnektörlerinde anahtarlama gücü (COC) yoktur. Gerilim taşırken veya yük altında sökülüp takılmamalıdırlar.

İletken hasarı ve gevşemesi için test
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Tekrarlanan takma ve çıkarma
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Çekme testi
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer 0,2 mm² / sabit / > 10 N
0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N
0,5 mm² / sabit / > 20 N
0,5 mm² / çok damarlı / > 20 N
Sökme ve takma kuvvetleri
Sonuç Testi geçmiştir
Çevrim sayısı 25
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık 8 N
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık 6 N
Ara parçadaki kontak taşıyıcı
Spesifikasyon IEC 60512-15-1:2008-05
Ara parçadaki kontak taşıyıcı
Gereklilikler > 20 N
Testi geçmiştir
İnskripsiyonların direnci
Spesifikasyon DIN EN 60068-2-70:1996-07
Sonuç Testi geçmiştir
Polarizasyon ve kodlama
Spesifikasyon IEC 60512-13-5:2006-02
Sonuç Testi geçmiştir
Gözle muayene
Spesifikasyon DIN EN 60512-1-1:2003-01
Sonuç Testi geçmiştir
Boyut incelemesi
Spesifikasyon DIN EN 60512-1-2:2003-01
Sonuç Testi geçmiştir

Titreşim testi
Spesifikasyon IEC 60068-2-6:2007-12
Frekans 10 - 150 - 10 Hz
Süpürme hızı 1 oktav/dk
Büyüklük 0.35 mm (10 - 60.1 Hz)
Süpürme hızı 5g (60,1 - 150 Hz)
Her eksen için test süresi 2,5 h
Dayanım testi
Spesifikasyon IEC 60512-9-1:2010-03
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi 2,95 kV
Kontak direnci R1 2 mΩ
Kontak direnci R2 2,2 mΩ
Takma/sökme çevrimi 25
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar > 5 MΩ
İklim testi
Spesifikasyon ISO 6988:1985-02
Aşındırıcı stres 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim
Isıl stres 100 °C/168 h
Güç frekansı dayanım gerilimi 1,39 kV
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Termal test | Test grubu C
Spesifikasyon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Test edilen kutup sayısı 12
İzolasyon direnci
Spesifikasyon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar > 5 MΩ
Sıcaklık çevrimleri
Spesifikasyon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sonuç Testi geçmiştir
Hava klerans ve sürünme mesafeleri |
Spesifikasyon IEC 60664-1:1992-10 + A1:2000-02 + A2:2002-05
İzolasyon malzeme grubu I
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) CTI 600
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 100 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 1,5 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 0,8 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 1,8 mm
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 160 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 2,5 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) 1,5 mm
minimum krepaj mesafesi (III/2) 1,5 mm
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 320 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 2,5 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) 1,5 mm
minimum krepaj mesafesi (II/2) 1,6 mm

Ürün numarası 1704676
Ambalaj birimi 50 pc
Minimum sipariş miktarı 1 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Ürün Kodu AAAFCA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356731799
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 5,12 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 5,12 g
Gümrük tarife no 85366990
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309


Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test