Baskılı devre kart konnektörü - ZEC 1,0/ 6-ST-3,5C1R1,6BD2:1-6
1704413

PCB direkt fiş, nominal kesit: 1 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 8 A, nominal gerilim (III/2): 200 V, kontak yüzeyi: Kalay, kontak tipi: Dişi konnektör, potansiyel sayısı: 6, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 6, bağlantı sayısı: 6, ürün gamı: ZEC 1,0/..-ST, pin aralığı: 3,5 mm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: ZEC, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj: Kendinden kilitli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı


Ürün Ayrıntıları




Ürün grubu COMBICON Connectors S
Ürün tipi PCB direkt fiş
Kutup sayısı 6
Genişlik 3,5 mm
Bağlantı sayısı 6
Satır sayısı 1
Montaj flanşı onsuz
Potansiyel sayısı 6

Nominal akım IN 8 A
Nominal gerilim UN 200 V
Kirlilik sınıfı 3
Hacim direnci 1,3 mΩ
Nominal gerilim (III/3) 160 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 2,5 kV
Nominal gerilim (III/2) 200 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 2,5 kV

Bağlantı teknolojisi
Tasarım Direkt fiş konnektör
Konnektör sistemi ZEC
Nominal kesit alanı 1 mm²
Kontak tipi Dişi konnektör
İç kilit
Kilitleme tipi Geçmeli kilit
Montaj flanşı Kendinden kilitli flanş
İletken bağlantısı
Bağlantı yöntemi Yaylı bağlantı
Kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü 0 °
İletken kesiti, tek telli 0,2 mm² ... 1 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 0,2 mm² ... 1 mm²
Kablo kesiti AWG 24 ... 16
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız 0,25 mm² ... 1 mm²
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı 0,25 mm² ... 0,75 mm²
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan 0,5 mm² ... 0,5 mm²
Kablo soyma uzunluğu 7 mm

Montaj tipi Direkt geçmeli yöntem Direkt geçmeli yöntem
Montaj tipi Direkt geçmeli yöntem

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri sıcak daldırmalı kalay kaplı
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) Kalay (5 - 7 µm Sn)
Metal yüzey temas alanı (üst katman) Kalay (5 - 7 µm Sn)
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
Çalışma durumu IEC 61984'e uygun olarak COMBICON konnektörlerinde anahtarlama gücü (COC) yoktur. Gerilim taşırken veya yük altında sökülüp takılmamalıdırlar.

Boyutlu çizim
Genişlik 3,5 mm
Kurulu durumda yükseklik 18 mm

İletken hasarı ve gevşemesi için test
Spesifikasyon IEC 60999-1:1990-05
Sonuç Testi geçmiştir
Tekrarlanan takma ve çıkarma
Spesifikasyon IEC 60999-1:1990-05
Sonuç Testi geçmiştir
Çekme testi
Spesifikasyon IEC 60999-1:1990-05
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer 0,2 mm² / sabit / > 10 N
0,2 mm² / çok damarlı / > 10 N
1 mm² / sabit / > 35 N
1 mm² / çok damarlı / > 35 N
Sökme ve takma kuvvetleri
Sonuç Testi geçmiştir
Çevrim sayısı 20
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık 5 N
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık 3 N
İnskripsiyonların direnci
Spesifikasyon DIN EN 60068-2-70:1996-07
Sonuç Testi geçmiştir
Gözle muayene
Spesifikasyon IEC 60512-2:1985-00
Sonuç Testi geçmiştir
Boyut incelemesi
Spesifikasyon IEC 60512-2:1985-00
Sonuç Testi geçmiştir

Termal test | Test grubu C
Spesifikasyon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Test edilen kutup sayısı 12
İzolasyon direnci
Spesifikasyon IEC 60512-2:1985-00
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar 1011 Ω
Hava klerans ve sürünme mesafeleri |
Spesifikasyon IEC 60664-1:2007-04
İzolasyon malzeme grubu I
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) CTI 600
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 160 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 2,5 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 1,5 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 2 mm
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 200 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 2,5 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) 1,5 mm
minimum krepaj mesafesi (III/2) 1,5 mm
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 320 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 2,5 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) 1,5 mm
minimum krepaj mesafesi (II/2) 1,6 mm

Titreşim testi
Spesifikasyon IEC 60068-2-6:1995-03
Frekans 10 - 150 - 10 Hz
Süpürme hızı 1 oktav/dk
Büyüklük 0.35 mm (10 - 60.1 Hz)
Süpürme hızı 5g (60,1 - 150 Hz)
Her eksen için test süresi 2,5 h
Dayanım testi
Spesifikasyon IEC 60512-5:1992-08
Kontak direnci R1 1,3 mΩ
Kontak direnci R2 2 mΩ
Takma/sökme çevrimi 20
İklim testi
Spesifikasyon ISO 6988:1985-02
Aşındırıcı stres 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim
Isıl stres 100 °C/168 h
Güç frekansı dayanım gerilimi 1,39 kV
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 1704413
Ambalaj birimi 50 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu AAB
Ürün Kodu AABEAA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356708401
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 7,529 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 7,43 g
Gümrük tarife no 85366930
Menşe ülke GR


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
1000 V 10 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
150 V 8 A 26 - 16

CCA

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
1000 V 10 A

VDE üretim izleme raporu

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
160 V 8 A 0,2 - 1

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Avantajlarınız

Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
Tek bir komponent ile masrafsız doğrudan geçmeli bağlantı
Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
Geçme yönü PCB'ye paralel