NBC-R4ACS/1,0-94C/R4ACS
-
Patch kablosu
1112916
Patch kablosu, kablo uzunluğu: 1 m, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5, iletken kesiti: AWG 26- 26, Ethernet
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Nominal gerilim (III/2) | 72 V |
Nominal akım | 1,5 A |
İzolasyon direnci | > 1 TΩ |
Kontak direnci | < 20 mΩ |
İletim hızı | 1 Gbps |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 |
İletim hızı | 1 GBit/s |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
İletken malzeme | Bakır, çıplak |
Genişlik | 13,8 mm |
Yükseklik | 14,8 mm |
Uzunluk | 44,2 mm |
Bağlantı 1 | |
Tip | RJ45, düz |
Bağlantı 2 | |
Tip | RJ45, düz |
Kablo uzunluğu | 1,00 m |
Ethernet kablo taşıma zinciri CAT5, 4 çift [94C] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 57 kg/km |
UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ethernet kablo taşıma zinciri CAT5, 4 çift [94C] |
İletken yapısı | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm |
Dış kablo çapı | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
Kalınlık, dış kılıf | 0,85 mm |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Dört çift ve dört dolgu |
Optik ekran kapama | 90 % |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Kuplaj direnci | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Kablo kapasitesi | yaklaşık 50 nF/km (1 kHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 28 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 56 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 7,5 x D, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 5 m/s² |
Gerilme dayanımı | ≤ 100 N |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 65,3 dB (1 MHz) |
56,3 dB (4 MHz'de) | |
50,3 dB (10 MHz'de) | |
47,2 dB (16 MHz'de) | |
45,8 dB (20 MHz'de) | |
42,9 dB (31,25 MHz'de) | |
38,4 dB (62,5 MHz'de) | |
35,3 dB (100 MHz'de) | |
Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz) |
53,3 dB (4 MHz'de) | |
47,3 dB (10 MHz'de) | |
44,2 dB (16 MHz'de) | |
42,8 dB (20 MHz'de) | |
39,9 dB (31,25 MHz'de) | |
35,4 dB (62,5 MHz'de) | |
32,3 dB (100 MHz'de) | |
Dönüş kaybı (RL) | 23 dB (4 MHz'de) |
24,1 dB (8 MHz'de) | |
25 dB (10 MHz'de) | |
25 dB (16 MHz'de) | |
25 dB (20 MHz'de) | |
23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
20,1 dB (100 MHz'de) | |
Ekran zayıflaması | 3,2 dB (1 MHz) |
6 dB (4 MHz'de) | |
9,5 dB (10 MHz'de) | |
12,1 dB (16 MHz'de) | |
13,6 dB (20 MHz'de) | |
17,1 dB (31,25 MHz'de) | |
24,8 dB (62,5 MHz'de) | |
32 dB (100 MHz'de) | |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1'e uygun |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -20 °C ... 80 °C |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C (RJ45 geçmeli konnektör) |
Ürün numarası | 1112916 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Ürün Kodu | ABNABE |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151034177 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 82,1 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 76,164 g |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
Hareketli uygulamalar için PUR kablo (bükülme)
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
1 Gbps'ye (CAT5) kadar yüksek veri iletim hızı
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018