NBC-R4ACS/1,0-93C/R4ACS - Patch kablosu
1112937

Patch kablosu, RJ45/IP20 düz açık RJ45/IP20 düz, kablo uzunluğu: 1 m, pin sayısı: 4, 100 Mbps, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, yeşil RAL 6018

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
Hareketli uygulamalar için PUR kablo (bükülme)
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
100 Mbps'ye (CAT5) kadar yüksek veri iletim hızı