TT-SLKK 5-C 3N3-230AC - EMC filtre
2798792

Sıkıştırma konnektörü ile DIN rayı arasında radyo parazit bastırıcı diyotlu klemens, ayrı toprak bağlantısı, nominal gerilim: 3,3 nF, NS 35/7,5 üzerine montaj, klemens genişliği: 6,2 mm, klemens yüksekliği: 69 mm


Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yalnızca 6 mm toplam genişlik sayesinde yer tasarrufu ve maliyet tasarrufu
Özelleştirilmiş ürün özellikleri sayesinde maliyet optimizasyonu
Dengeli alçak-geçiş sayesinde yararlı sinyaller için girişim oluşumu yok