TT-SLKK 5-C 12N-230AC
-
EMC filtre
2748069
Sıkıştırma konnektörü ile DIN rayı arasında radyo parazit bastırıcı diyotlu klemens, ayrı toprak bağlantısı, nominal gerilim: 12 nF, NS 35/7,5 üzerine montaj, klemens genişliği: 6,2 mm, klemens yüksekliği: 69 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yalnızca 6 mm toplam genişlik sayesinde yer tasarrufu ve maliyet tasarrufu
Özelleştirilmiş ürün özellikleri sayesinde maliyet optimizasyonu
Dengeli alçak-geçiş sayesinde yararlı sinyaller için girişim oluşumu yok