VS-A-F-IP67-BK
-
Panel montaj çerçevesi
1658668
Pano montaj çerçevesi, IP67, Freenet sistemi için, yuvarlak pano kesiği için, grometli, montaj vidasız, renk: siyah
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Panel montaj çerçevesi |
| Uygulama | Freenet |
| Tasarım | Versiyon 6 |
| Kutup sayısı | 8 |
| Bağlantı profili | RJ45 |
| Slot sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İletim ortamı | Bakır |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 36 mm |
| Yükseklik | 36 mm |
| Derinlik | 27,5 mm |
| Uzunluk | 27,6 mm |
| Renk | siyah |
| Malzeme | Plastik |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Conta malzemesi, düz conta | NBR |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Muhafaza yüzey malzemesi | PA, açık gri |
| Kontak yüzey malzemesi | Au/Ni |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | Polyester GF |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 1000 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65/IP67 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Montaj tipi | Önden montaj |
| Ürün numarası | 1658668 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNNDA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356163200 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 6,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 5,73 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440392 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
VS-08-SD-F - Koruma kapağı 1652606
-
VS-08-BU/BU-RJ45-F - RJ45 geçiş 1405617
-
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - RJ45 jak ara parçası 1652936
-
VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - RJ45 jak ara parçası 1652949
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJ dişi ara parça 1652978
-
VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - USB dişi ara parça 1653838
-
VS-04-BUA-FK-F/IP67 - USB dişi ara parça 1653854
-
VS-04-BUB-FK-F/IP67 - USB dişi ara parça 1653867
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45 jak ara parçası 1418984
-
CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - RJ45 geçiş 1086111
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018