CSA
Approval ID: LR13631-70215335Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Kullanım grubu C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: NL-29947Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 41 A | - 6 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19770427Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Kullanım grubu C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
KEMA-KEUR
Approval ID: 2169260.01Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 41 A | - 6 |