Panel geçiş klemensi - HDFKV 25-TWIN
0709563

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 101 A, kesit alanı: 6 mm2 - 35 mm2, genişlik: 15,1 mm, renk: gri


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Panel beslemeli bağlantı kutusu
Kutup sayısı 1
Genişlik 15,1 mm
Bağlantı sayısı 3
Satır sayısı 1
Potansiyel sayısı 1
İzolasyon karakteristikleri
Aşırı gerilim kategorisi III
Kirlilik sınıfı 3

Nominal akım IN 101 A
Nominal gerilim UN 500 V
Kirlilik sınıfı 3
Nominal gerilim (III/3) 500 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 6 kV

Bağlantı teknolojisi
Nominal kesit alanı 25 mm²
İletken bağlantısı exterior
Bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
İletken kesiti, tek telli 6 mm² ... 35 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 10 mm² ... 25 mm²
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız 4 mm² ... 25 mm²
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı 4 mm² ... 25 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı 2,5 mm² ... 10 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı 4 mm² ... 10 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan 2,5 mm² ... 10 mm²
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan 2,5 mm² ... 10 mm²
İç silindirik gösterge B8
Kablo soyma uzunluğu 19 mm
Tork 4 Nm ... 4,5 Nm
İletken bağlantısı interior
Bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
Kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü 0 °
İletken kesiti, tek telli 6 mm² ... 35 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 10 mm² ... 25 mm²
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız 4 mm² ... 25 mm²
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı 4 mm² ... 25 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı 2,5 mm² ... 10 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı 4 mm² ... 10 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan 2,5 mm² ... 10 mm²
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan 2,5 mm² ... 10 mm²
İç silindirik gösterge B8
Kablo soyma uzunluğu 19 mm
Tork 4 Nm ... 4,5 Nm

Plaka kalınlığı 1 mm ... 6 mm

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri kalay kaplı
Malzeme verisi - muhafaza
Muhafaza rengi gri (7042)
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
Güvenlik notu
Güvenlik notu • Ürünü yalnızca kalifiye elektrik personeli takabilir ve işletebilir.
Tehlikeyi tanımak ve önlemek için, kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
• Burada sağlanan teknik verilere uyun ve "İndirilenler" altında listelenmiş dokümanları referans alın. İndirme alanı, örneğin montaj talimatları, teknik çizimler ve 3D veriler gibi önemli bilgiler içerir.
• Kablo giriş kanalı şok korumalı değildir. Klemensi kesinlikle güç altındayken bağlamayın veya bağlantısından ayırmayın. Şok korumasını emniyet altına almak için gerekli önlemleri alın.

Boyutlu çizim
Genişlik 15,1 mm
15,1 mm
Yükseklik h 56,4 mm
Dış boyutlar
15,1 mm
Height h1 56,4 mm
Length l1 44,5 mm
İç ölçüler
15,1 mm
Height h2 45 mm
Length l2 30 mm

Hava klerans ve sürünme mesafeleri | 1. İzolasyon koordinasyonu
İzolasyon malzeme grubu I
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) CTI 600
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 500 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 6 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 5,5 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 6,3 mm

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 0709563
Ambalaj birimi 25 pc
Satış Kodu AA1
Ürün Kodu AA1EAE
Katalog Sayfası Sayfa 623C-1-2013
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918117061
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 93,384 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 91,5 g
Gümrük tarife no 85369010
Menşe ülke GR


ECLASS

ECLASS-9.0 27141134
ECLASS-10.0.1 27141134
ECLASS-11.0 27141134

ETIM

ETIM 8.0 EC001283

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
600 V 100 A 8 - 2
Kullanım grubu C
600 V 100 A 8 - 2

UL Recognized

Approval ID: E60425-19890329
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
600 V 115 A 8 - 2
Kullanım grubu C
600 V 115 A 8 - 2

EAC

Approval ID: B.01687

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Çevre Dostu Kullanım Süresi = 50 yıl
Tehlikeli maddelerle ilgili ayrıntılar için "Yüklemeler" altında "Üretici Beyanı" kategorisine gidin

Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
Aletsiz kenetlenme prensibi sayesinde cihaz paneline kolay montaj
Panel kalınlığının otomatik telafi edilmesi üniversal kullanım sağlar