EAC
cULus Recognized
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 85 A | 20 - 4 | ||
Kullanım grubu C | ||||
150 V | 85 A | 20 - 4 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 4 |
Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 76 A, kesit alanı: 0,5 mm2 - 25 mm2, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: -90 °, renk: yeşil-sarı
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 85 A | 20 - 4 | ||
Kullanım grubu C | ||||
150 V | 85 A | 20 - 4 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 4 |