İç kısım, akım barası bulunmayan
CSA
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 |
Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 232 A, kesit alanı: 25 mm2 - 95 mm2, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 0 °, renk: gri
İç kısım, akım barası bulunmayan
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 |
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 230 A | 4 - 4/0 |