CSA
Approval ID: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 |
UL Recognized
Approval ID: E60425-19890329Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 230 A | 4 - 4/0 |