Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

TP35AM/702000 S00001 - Dokunmatik panel
2401032

Dokunmatik panel, 8.9 cm / 3,5"-FSTN ekran (analog rezistif (polyester)), 320 x 240 piksel(s) (QVGA), 256 gri tonlamalı, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler