FOC-ST:A-SJ:C-HB02/10 PR
-
FO patch kablosu
1423846
Hazır fiber optik kablo, PROFINET kablo tipi B, 200/230 µm PCF fiber, SC-RJ/IP67 Push-pull metal muhafaza BFOC(ST)/IP20'ye, PVC dış kılıf, halojensiz, ozon ve UV ışınlarına dayanıklı, boru içerisinde, sabit iç mekan montajı için, kablo uzunluğu: 10 m
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Elektromanyetik uyumluluğa duyarlı uygulamalarda bile güvenilir
Zorlu uygulamalar için hızlı veri iletimi
PVC dış kılıf sayesinde esnek montaj
Münferit test raporu dahil
İç ve dış mekanlarda sabit montaj için üniversal montaj kabloları (doğrudan yer altı montajına izin verilmez)
Koruyucu boru sayesinde ilave hat koruması
Son derece zor aşınan polivinil klorürden (PVC) mamul 2,2 mm tek-telli kablolar
Esnek kullanım için PROFINET B tipi
Ağır endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam kablo
Halojen içermez, ozon ve UV dayanımlı