MM-EE-EEM-MA570-R-4DI/2DO
-
Ölçü cihazı
1726500
Çok fonksiyonlu enerji sayacı, entegre edilmiş Modbus RTU/TCP arayüzlü, çoklu tarife ve dijital giriş/çıkış fonksiyonlarını destekler, 600 V'ye kadar elektrik parametrelerini ölçmek amacıyla kullanılabilir, +70°C'ye kadar çalışma sıcaklığı
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Enerji analizörü |
| Elektriksel izolasyon | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 85 V AC ... 275 V AC |
| 120 V DC ... 380 V DC | |
| Güç tüketimi | ≤ 3,5 W |
| Nominal frekans | 50 Hz ... 60 Hz (AC sinüs) |
| Ölçüm verisi toplama | |
| Ölçme prensibi | Gerçek RMS değeri ölçümü (TRMS) |
| Ölçülen değer | AC sinüs (50 Hz/60 Hz) |
| Harmoniklerin elde edilmesi | 63rd'ye kadar harmonik |
| Ölçüm: Gerilim | |
| Giriş ismi | Gerilim ölçüm girişi V1, V2, V3 |
| Giriş gerilim aralığı | 600 V AC ... 87 V AC (Faz/faz (doğrudan)) |
| 50 V AC ... 345 V AC (Faz/PEN iletkeni (doğrudan)) | |
| 50 V AC ... 600000 V AC (Primer (harici trafolar aracılığıyla)) | |
| 50 V AC ... 600 V AC (Sekonder (harici trafolar aracılığıyla)) | |
| Frekans aralığı | 50 Hz ... 60 Hz (45 Hz ... 65 Hz) |
| Doğruluk | 0,2 % |
| Ölçüm: Akım | |
| Giriş akımı | 1 A (sekonder) |
| 5 A (sekonder) | |
| Ölçüm aralığı | 1 A ... 9999 A (primer) |
| Ölçüm: Güç | |
| Aktif enerji (IEC 62053-22) | Sınıf 0.5 S |
| Reaktif güç (IEC 62053-23) | Sınıf 2 |
| Akım/gerilim/güç kaynağı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 12 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm |
| RS485 | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 6 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Sıkma torku | 0,2 Nm |
| Dijital giriş/çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 6 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Sıkma torku | 0,2 Nm |
| Veri: Ağ arabirimi | |
| İletişim protokolü | Modbus/RTU |
| İletişim standardı | RS-485 |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletim hızı aralığı | 2400 bps ... 38400 bps |
| Veri: Ağ arabirimi | |
| İletişim protokolü | Modbus/TCP |
| İletişim standardı | RJ45 |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| Genişlik | 96 mm |
| Yükseklik | 96 mm |
| Derinlik | 73,5 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | (Ön) |
| IP20 (Bağlantılar) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (yoğuşmasız) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Montaj tipi | Panel montaj |
| Montaj konumu | Ön panel montajı, yatay |
| Ürün numarası | 1726500 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Satış Kodu | CMC |
| Ürün Kodu | CMCC11 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923282261 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 454 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 400 g |
| Gümrük tarife no | 90283019 |
| Menşe ülke | CN |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018