Nötr barası - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM
0402161

Nötr barası, malzeme: Bakır, kalay kaplı, renk: gümüş


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Nötr iletken rayı

Nominal akım IN 140 A

Standarda uygun bağlantı IEC / EN 
Nominal akım 140 A

Genişlik 6 mm
Yükseklik 6 mm
Uzunluk 1 m

Renk gümüş
Malzeme Bakır
Kaplama kalay kaplı

Standarda uygun bağlantı IEC / EN 

Ürün numarası 0402161
Ambalaj birimi 10 pc
Minimum sipariş miktarı 10 pc
Satış Kodu BE7
Ürün Kodu BE7292
Katalog Sayfası Sayfa 552C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918001803
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 310 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 310 g
Gümrük tarife no 74071000
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141139
ECLASS-9.0 27141139
ECLASS-11.0 27141139

ETIM

ETIM 8.0 EC000485

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok