UCS SW 87-F AL - Yan panel
2203360

125 x 87 mm boyutlu muhafaza yarım kovanları ile kullanım için yan panel; panel kalınlığı: 2 mm; muhafazanın toplam yüksekliği: 47 mm; malzeme: alüminyum

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Modüler muhafaza tasarımı sayesinde yüksek uygulama esnekliği
Esnek PCB bağlantısı, tüm form faktörlerine uyarlanır
Pratik kişiselleştirme opsiyonları
Birbirleriyle uyumlu komponentler sayesinde lojistik katmanlar azaltılır

Sıkça Sorulan Sorular


Yan paneller farklı muhafaza boyutlarında kullanılabilir mi?

Çıkartılabilir yan paneller, farklı muhafaza boyutlarında kullanılabilir. Bir muhafazanın daha uzun yan paneli, sonraki en büyük versiyonun daha kısa olan yan paneline karşılık gelir ve bu nedenle ek alana ihtiyaç duyulması halinde işlenmiş yan panel... Daha fazla görüntüle

Çıkartılabilir yan paneller, farklı muhafaza boyutlarında kullanılabilir. Bir muhafazanın daha uzun yan paneli, sonraki en büyük versiyonun daha kısa olan yan paneline karşılık gelir ve bu nedenle ek alana ihtiyaç duyulması halinde işlenmiş yan panellerin daha fazla kullanılması için idealdir.

Daha az görüntüle

UCS versiyonumu bireysel olarak tasarlayabilir miyim?

Evet, bunu doğrudan depodan yapmak mümkündür. Ürün gamındaki münferit bileşenleri bireysel bir şekilde monte etme imkanından yararlanın. Bunu konfigüratör aracılığıyla kolayca yapabilirsiniz. Buna, web sitemizdeki arama alanına #0512 web kodunu girer... Daha fazla görüntüle

Evet, bunu doğrudan depodan yapmak mümkündür. Ürün gamındaki münferit bileşenleri bireysel bir şekilde monte etme imkanından yararlanın. Bunu konfigüratör aracılığıyla kolayca yapabilirsiniz. Buna, web sitemizdeki arama alanına #0512 web kodunu girerek kolayca erişebilirsiniz. Daha fazla kişiselleştirme için Servis Merkezimize danışabilirsiniz. Bunun için #0685 web kodunu girin ve iletişim formunu kullanın.

Daha az görüntüle

UCS muhafazası işlenebilir mi?

Modüler tasarım sayesinde yan paneller gibi münferit bileşenler kolayca işlenebilir. Bu, yarım kovanlar için de geçerlidir.... Daha fazla görüntüle

Modüler tasarım sayesinde yan paneller gibi münferit bileşenler kolayca işlenebilir. Bu, yarım kovanlar için de geçerlidir.

Daha az görüntüle