SMS röleleri

Arızaları önlemek için SMS röleleri kullanın

Mobil şebeke üzerinden analog ve dijital değerleri izleyin. TC MOBILE I/O X200 SMS rölesi, sahada bile sisteminizin durumu veya hata durumu hakkında sizi güncel tutar. Metin mesajlarını metin mesajı veya e-posta yoluyla gönderebilir ve örneğin makineleri etkinleştirmek için anahtarlama çıkışlarını ayarlayabilirsiniz. Bu, maliyetli geniş bant bağlantınız olmasa bile yüksek maliyetli saha servislerinden kaçınmanıza yardımcı olur.

Daha fazla bilgi

Sensörleri izler ve röleleri anahtarlar

Hücresel ağ üzerinden analog ve dijital sensörleri güvenli şekilde kolayca izleyin ve röleleri uzaktan anahtarlayın TC MOBILE I/O X200 kompakt sinyal sistemi, SMS ve e-posta yoluyla veriyi güvenli şekilde iletir. TC MOBILE I/O X200, TCMOBILEI/O X200, seviye ihlali durumunda, dijital girişteki bir durum değişikliğinde veya tanımlanmış aralıklarla sizi bilgilendirir. Böylece daima güncel kalırsınız.

TC MOBILE I/O X200,10 - 60 volt bir DC cihaz veya 93 - 250 volt bir AC cihaz olarak temin edilebilir. DC cihazların önemli özelliği, dört dijital girişe ek olarak hem gerilimi hem akımı ölçen iki analog girişe sahip olmalarıdır.

Avrupa pazarına yönelik versiyonlar TC MOBILE I/O X200-4G ve TC MOBILE I/O X200-4G AC, modern 4G teknolojisinin (LTE CAT1) kullanımını desteklemektedir. Bu nedenle, 2G fallback (GSM/GPRS/EDGE) ile birlikte, cihazlar geleceğin hücresel telefon teknolojisini şu anda en iyi kapsama alanını sunan 2G ağınının sürekliliği ile birleştiriyor. Tüm cihazların kullanımı oldukça basit olup geniş gerilim aralığı ve çeşitli girişler sayesinde birçok uygulamada kullanılabilir.

TC Mobile I/O sinyal sistemi

TC Mobile I/O üzerinden uyarılar

TC MOBILE I/O X200 uygulaması

TC Mobile I/O uygulaması ile, bir SMS yazmak sorunda kalmadan SMS anahtarlama komutları gönderebilirsiniz

TC MOBILE I/O X200 sinyal sistemi için ücretsiz uygulama

TC MOBILE I/O X200 sizinle akıllı telefon uygulaması (iOS ve Android) yoluyla da haberleşir. Bu uygulama ile çıkışlarınızı anahtarlayabilir ve cihazınızın durumunu her an kontrol edebilirsiniz.

TC Mobile I/O uygulaması cihaz kullanımını daha da basitleştirir ve metin mesajı yazmanıza gerek bırakmaz. Uyarıları her zamanki gibi SMS ve e-posta ile almaya devam edersiniz. Bu, size sahada en iyi erişilebilirliği sağlar.