Arabirim sistem cihazları bulunduran (IFS) daha karmaşık uygulamalarına yönelik olarak, genişleme modülü sahadaki ek sinyalleri işlemek için dijital giriş ve çıkışlar sunar. IFS ağ geçidine DIN ray konnektörü üzerinden slave olarak kolay bağlantı.
Motor yöneticisi
Motor korumasına ilave olarak, motor yöneticisi asenkron motorların tüm kritik yük durumlarını tespit etmenizi mümkün kılar. Güvenilir motor yönetiminin avantajından yararlanın: Aktif güç ölçümü, örneğin konveyör veya pompa izlemede olduğu gibi, motorlarınızı aşırı yüke veya düşük yüke karşı korumanızı sağlar. Serbestçe programlanabilen anahtarlama ve sinyal eşikleri bireysel motor koruma sağlar.
Daha fazla bilgi- Akım ölçümü
- Fonksiyon
- Onay
- Ürün tipi
EMM ... IFS için konfigürasyon paketi, CD içinde CONTACTRON-DTM-IFS, USB programlama adaptörü ve kullanım kılavuzunu içerir.
DIN ray konnektörü, renk: gri, nominal akım: 8 A (paralel kontaklar), anma gerilimi (III/2): 125 V, pin sayısı: 5, pin aralığı: 3,81 mm, montaj: DIN ray montajı , iç kilit: yok, montaj: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, Altın kaplama kontaklar, elektronik boş kutulara bağlantı için bus konnektörleri, 5 paralel kontak bulunan ürün
INTERFACE sistemi için çok fonksiyonlu hafıza kartı; konfigürasyonun saklanması ve yedeklenmesi için.
16 A'e kadar entegre akım trafolu elektronik motor yönetimi - optimum koruma için motor ve sistemlerin aşırı yük ve düşük yük izlemesini sağlayan aktif güç ölçümü. Serbestçe parametrelendirilen anahtarlama ve sinyal eşikleri.
Gerilim transdüseri seti ile elektronik motor yönetim modülü (EMM 3-.../500AC-IFS) in 690 V şebekelere takılabilir.
Harici akım trafosuyla çalışan elektronik motor yönetimi - optimum koruma için motor ve sistemlerin aşırı yük ve düşük yük izlemesini sağlayan aktif güç ölçümü, tüm performans sınıfları için. Serbestçe parametrelendirilen anahtarlama ve sinyal eşikleri.
Avantajlarınız
- Bimetal fonksiyonu ve termistör değerlendirmesi ile entegre tam motor koruması
- Yapılandırılabilir sinyal ve anahtarlama eşikleri ile yüksek kaliteli sistem parçalarının korunması
- Karmaşık sensörlere gerek olmadan işletim ve enerji verilerinin toplanması
- Performans değerleri, işletim saatleri ve anahtarlama döngüleri gibi proses verileri, saha ve kontrol düzeyi arasında güvenli şekilde iletilir
- Kolay konfigürasyon ve diyagnostik
- Veriyolu ağ geçidi üzerinden kontrolöre bağlantı
CONTRACTRON motor yöneticileri: Motorların güvenilir şekilde izlenmesi ve korunması
Motor yöneticileri – güvenilir izleme
Motor yöneticilerimiz aşırı yük, düşük yük, fonksiyon, toz ve aşınma için motoru izler. Böylece örneğin pompalar, tahrik sürücüleri, fanlar, konveyör bantları ve makine takımları için daimi bir koruma sağlayabilirsiniz.
Motor yöneticileri, Phoenix Contact'ın IFS-CONF yazılımı kullanılarak FDT/DTM konsepti temelinde kolayca konfigüre edilebilir.