Makine yöneticisi – Hassas enerji ölçümü ve makine izleme

Makine yöneticisi

Makine yöneticisi ile makine izleme, hassas enerji ölçümünü karma yük izleme dahil motorların, makinelerin veya diğer üç fazlı tüketicilerin önemli parametrelerinin görüntülenmesi ve izlenmesi ile birleştirir. Elektronik makine yöneticisi ile bir harici akım trafosunu birleştirerek, enjeksiyon kalıplama makineleri gibi makineleri uygulamanızda ekonomik şekilde izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Avantajlarınız

  • Tüm standart fieldbus sistemlerine direkt bağlantı için DIN rayı konnektör arayüzü
  • Merkezi kontrol panosunda ve dağıtılmış kontrol kutusunda esnek kullanım
  • Kompakt tasarım uygulamada yer kazancı sağlar
  • Proses verilerini baz alan kestirimci bakım ile artan sistem sürekliliği
  • Bir uygulamadaki karışık yüklerin kesintisiz izlenmesi
CONTRACTRON makine yöneticisi: Motorların, makinelerin ve 3-fazlı yüklerin uygun maliyetli izlenmesi

Makine yöneticisi – uygun maliyetli enerji ölçümü

Elektronik makine yöneticisi ve harici akım trafosunu kombine ederek motorları, makineleri ve 3 fazlı yükleri ekonomik şekilde izleyebilirsiniz. 90 A ve 160 A akım seviyelerinde iki versiyon vardır.
Makine yöneticisini PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen® ve DeviceNet™ gibi tüm yaygın fieldbus sistemleriyle bir ağ geçidi üzerinden ağa entegre edin. OPC UA üzerinden opsiyonel veri iletimiyle Endüstri 4.0 için uyumlu haberleşme.