Arıza raporlama sistemi infobox

Güvenilir sistem işletimi için kompakt arıza raporlama sistemi

Arıza raporlama sistemleri, sisteminizin mevcut durumuna ilişkin gerekli genel bakışı sağlar. Sistemin, tüm işletim ve hata durumlarında güvenli biçimde kontrol edilmesini sağlayan bilgiler sunar. Artırılmış sistem şeffaflığı sayesinde, hataları gidermek için sahada bakım çalışması optimize edilir.
İstenilen infobox tasarım varyantları, 8, 16, 24 veya 40 olanaklı mesaj ile sipariş edilebilir. Arıza raporlama sistemi, mesajların işlenmesi ve görüntülenmesine ilişkin gereklilikler için özel olarak tasarlanmıştır. Bir seçenek olarak, veriler örneğin IEC 60870-5-104 ve IEC 61850 gibi ortak haberleşme protokolleri kullanılarak daha üst seviye kontrol odalarına iletilebilir.

Daha fazla bilgi
Hata sinyalizasyon sistemi devreye alınıyor

Avantajlarınız Geniş uygulama alanları için tek modüler sistem

✔ Alarm ve durum mesajlarının sezgisel konfigürasyonu ve parametrelendirilmesi
✔ Cihazda yerel olarak esnek görsel ve sesli mesajlar
✔ Standartlaştırılmış haberleşme protokollerinin kullanımıyla otomasyon ortamına kolay entegrasyon
✔ Standart donanım tasarımları ile kontrol panosu yapılarında optimum montaj

Bir bakışta tüm bilgiler Cihazın ön tarafında açık mesaj ekranı ve operasyonu

infobox hata sinyalizasyon sistemi
Mesaj sayısı
Infobox hata raporlama cihazı 8, 16, 24 veya 40 olası sinyal girişi ile mevcuttur. Birkaç cihazı bir araya getirerek mesaj sayısını daha da artırmak mümkündür.
Mesaj sayısı
Esnek mesaj görüntüleme
Mesajlar, yerel tanımlama için mesaj tipine (alarm veya durum mesajları) bağlı olarak cihazın ön ekranında kırmızı veya yeşil olarak görüntülenir.
Esnek mesaj görüntüleme
Diğer mesaj sinyallerinin onaylanması
Sadece dahili olarak takılan kornayı veya harici olarak bağlanan sirenleri, lambaları vb. onaylayın.
Diğer mesaj sinyallerinin onaylanması
Mesajın onaylanması
Durumla ilgili servis çalışmanızı basit bir mesaj onayı aracılığıyla bildirin. Burada mesaj hâlâ çalışma modunda görüntülenir, ancak nedenin işlenmekte olduğu bildirilir.
Mesajın onaylanması
Mesajların silinmesi
Başarıyla işlenen sistem durumlarıyla ilgili mesajlar kolayca silinebilir.
Mesajların silinmesi
Sistem durum göstergesi
Sistem durumuna ilişkin her zaman bilgi sahibi olmanızı sağlar.
Sistem durum göstergesi
Montajlı aydınlatmanın testi
Sadece bir düğmeye basarak cihazın ön tarafında optik mesaj görüntülemesi için kurulu aydınlatmanın çalışmaya hazır olup olmadığını test edin.
Montajlı aydınlatmanın testi

Birçok uygulama için kapsamlı konfigürasyon Girişleri, çıkışları ve bağlantıları kolayca birleştirin

Yerel sinyal işleme, mesaj görüntüleme ve otomasyon ortamına entegrasyonlu hata raporlama teknolojisi
Güç kaynağı, acil besleme ve harici buton
Kapsamlı seçeneklerimizden uygun gerilim aralığını seçin.
Güç kaynağı, acil besleme ve harici buton
Sinyal seviyesi
Infobox mesaj girişleri, grup mesajları ve mesaj iletme için röleler içeren farklı versiyonlarda mevcuttur.
Sinyal seviyesi
Cihaz konfigürasyonu
Infobox Basic, arkadaki DIP siviçler aracılığıyla yerel olarak parametrelendirilir. Öte yandan infobox COM ise, infobox ENGINEER yazılımı aracılığıyla parametrelendirilir.
Cihaz konfigürasyonu
Arayüz durum ekranları
İlk bakışta hangi arayüzlerin aktif olduğunu ve bilgilerin o an iletilip iletilmediğini görün.
Arayüz durum ekranları
Cihaz hatalarının onaylanması
Ön tarafta görüntülenen ERR cihazı durum mesajını onaylamanız veya cihazı varsayılan ayarlara sıfırlamanız yeterlidir.
Cihaz hatalarının onaylanması
Haberleşme arayüzleri
Hata sinyali sisteminizi otomasyon ortamınıza entegre edin. Bunun için aşağıdaki arayüzler mevcuttur: Ethernet arayüzü (RJ45), USB arayüzü (servis), RS-232 COM 1, RS-485 COM 2.
Haberleşme arayüzleri
infobox Basic hata sinyalizasyon sistemi

infobox Basic hata sinyalizasyon sistemi

Haberleşme işlevsiz hata raporlama teknolojisi (infobox Basic) Yerel mesajlarla sistem durumlarının izlenmesi

infobox Basic, sistem sinyallerini işler ve mesajları yerel olarak cihazın ön tarafında görüntüler. Bir seçenek olarak, LED ekrana ilaveten, sinyal bildirimi için dahili olarak monte edilmiş korna veya diğer yerel olarak bağlı sirenler veya aydınlatma kullanılabilir.
Hata sinyalizasyon sistemi, arkaya monte edilmiş DIP siviçler aracılığıyla hızlı ve kolay şekilde parametrelendirilebilir. infobox ENGINEER yazılımı kullanılarak sadece birkaç adımda etiket şeritleri oluşturulup yazdırılabilir.

infobox COM hata sinyalizasyon sistemi

infobox COM hata sinyalizasyon sistemi

Haberleşme işlevli hata raporlama teknolojisi (infobox COM) Otomasyon ortamına kolay entegrasyon

Endüstri 4.0 özellikli infobox COM hata sinyalizasyon sistemi yerel mesajların sinyalizasyonu için aynı işlev kapsamına sahiptir. Ayrıca, bilgileri daha üst seviye bir kontrol odasına iletme ve saha seviyesinden protokole dayalı bilgi alma seçeneği de vardır. Burada veriler standartlaştırılmış haberleşme protokolleri aracılığıyla iletilir. Bu fonksiyonla, daha büyük bir hata sinyalizasyon sistemi oluşturmak için birkaç cihaz da kombine edilebilir.
Kapsamlı konfigürasyon seçeneklerine rağmen, infobox ENGINEER yazılımı devreye almada kolaylık ve zaman tasarrufu sağlar.

Benim için doğru hata sinyalizasyon sistemi nedir? Sadece birkaç adımda uygun sistemi belirleyin

infobox BASIC
infobox COM
infobox BASIC

infobox COM

Unterscheidungskriterien der Störmeldesysteme
Einfache Meldungs- und Geräteparametrierung mittels vordefinierter Funktionen über DIP-Schalter
Individuelle, softwarebasierte Konfiguration jeder Meldung (Nutzung verschiedener ISA-Protokolle)
OFFLINE- und ONLINE-Parametrierung für flexible, ortsunabhängige Einstellungen
Nutzung von standardisierten Kommunikationsprotokollen zur Einbindung in die Automatisierungsumgebung
IT-Sicherheit und Benutzerrollenverwaltung (RBAC)
Vernetzung mehrerer Störmeldesysteme

infobox COM'un yazılım tabanlı konfigürasyonu Sezgisel çalışma ve kapsamlı konfigürasyon seçenekleri

Kurulum gerektirmeyen infobox ENGINEER parametrelendirme yazılımı
Mesaj etiketlerinin uygun şekilde oluşturulması
Yalnızca birkaç adımda yeni mesaj etiketleri oluşturmak ve yazdırmak için yazılımımızı kullanın veya bunları mevcut projelerden içe aktarın. Ardından, yazdırılan etiketleri çıkarılabilir cihazın ön kısmının arkasındaki monte edilmiş ceplere yerleştirmeniz yeterlidir.
Mesaj etiketlerinin uygun şekilde oluşturulması
Cihaza özel ayarlar
Çevrimdışı veya çevrim içi parametrelendirmeyi kullanarak proje özelliklerini ve cihaza özel ayarları uygun şekilde tanımlayın.
Cihaza özel ayarlar
Mesaja özel ayarlar
Alarm ve durum mesajları, zaman yanıtları, akustik ve görsel sinyaller vb. gibi mesaj işlevlerini tanımlayarak mesajınızı özelleştirin.
Mesaja özel ayarlar
Haberleşmenin kurulması
Otomasyon ortamınıza kolay entegrasyon için kontrol odasının IP adresi gibi belirli parametreler için standartlaştırılmış haberleşme protokollerini ve ayarlarını kullanın.
Haberleşmenin kurulması
Hata sinyalizasyon sisteminin network bağlantısı
Büyük sistemlerin (örneğin mesajların merkezi olarak alınması için) optimize edilmiş izlemesi ve kontrolü için mesaj besleyiciler ve merkezi birimler gibi işlevleri yalnızca birkaç adımda ayarlayın.
Hata sinyalizasyon sisteminin network bağlantısı
Bir dizüstü bilgisayarda hata sinyalizasyon sistemi yazılımı

infobox ENGINEER parametrelendirme yazılımı

Yazılımı zorunluluk olmadan test edin İlk izlenimi edinin

infobox ENGINEER parametrelendirme yazılımı temel olarak infobox COM'un kurulumu için kullanılır. Diğer işlevlerle birlikte mesaj etiketleri yazılımda belirtilir ve yazdırılır. Baskı şablonları elbette infobox Basic için de kullanılabilir.
Taşınabilir yazılımı ücretsiz indirin ve bir test cihazı olmadan bile ilk izlenim elde edin.
Tüm yazılım işlevleri gerçek yazılım yüklenmeden kullanılabilir. Ayrıntılı açıklama için lütfen yazılımın içindeki dijital kullanım kılavuzuna bakın.

Diğer bilgiler
infobox hata sinyalizasyon sistemimizin ayrıntıları
infobox ENGINEER parametrelendirme yazılımı hakkındaki teknik veriler ve bilgiler broşürde mevcuttur.
Broşürü inceleyin
Monitörde infobox ENGINEER parametrelendirme yazılımı kullanan bir çalışan