Motor, makine ve sistem izleme

Motor, makine ve sistem izleme

Motor, makine ve sistem izleme, sürekli durum izlemenin ayrılmaz bir parçasıdır. Önemli sistem parametrelerini izleyin, uyarı mesajlarına erken bir aşamada yanıt verin veya sistem parçalarını seçici olarak kapatın. Motor izleme ve sistem izleme için uygun maliyetli ürünlerimizle bunu yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgi
IFS-CONF ekran görüntüsü ile motor yöneticisi

Motor yöneticisi Motor ve sistemlerinizi koruyun: Tüm kritik yük durumlarını tespit edin

CONTACTRON ürün ailesinden motor yöneticileri aşırı yük, düşük yük, fonksiyon, kirlenme ve aşınmaya karşı motoru korur. Kritik yük durumlarını erken tespit ederek motoru ve yüksek değerli sistem komponentlerini koruyun.

Akım trafolu makine yöneticisi

Makine yöneticisi Motor ve makinelerin enerjisini hassas şekilde ölçün.

Motor ve makinelerinizi izleyin: Elektronik makine yönetimi, hassas enerji ölçümünü motorların, makinelerin veya diğer 3 fazlı yüklerin önemli parametrelerinin görüntülenmesi ve izlenmesi ile birleştirir.

Yüksek sistem sürekliliği için izleme röleleri

İzleme röleleri ve akım röleleri Yüksek sistem kullanılabilirliği için

İzleme rölelerimiz ve akım monitörlerimizle, arızaları oluşur oluşmaz tespit edebilirsiniz. Bu, sistem sürekliliğinizi artırır ve maliyetli aksama sürelerini ve onarımları engeller. Sistem bölümlerini seçici olarak kapatır ya da eşik değer aşıldığında veya ona ulaşılmadığında hatayı kontrolöre bildirir.

Solarcheck PV string izleme

PV string izleme Güneş enerjisini verimli kullanın.

Hataları tespit edin ve verimliliği artırın: Fotovoltaik sistemler en kısa sürede maksimum enerji verimine ulaşmalıdır. SOLARCHECK, hasar görmüş paneller, arızalı kontak veya kablolar nedeniyle her bir string'de oluşabilecek güç kaybına anında cevap vermenizi sağlar.

Fonksiyon modülleri

Fonksiyon modülleri Koruma ve ayırma

EGM diyot modülleri gibi  fonksiyon modülleri, sisteminizi ters polariteye karşı korur ve arıza raporlama sistemlerinde mesajları ayırır. Müdahaleye ve toza karşı korumalı kontrol panosundaki fonksiyon modülleriyle, diyot modülleri sisteminize profesyonelce entegre edilebilir. EMG lamba test modülleri, arıza bildirme sistemindeki sinyalleri darbesiz şekilde ayırır ve lambaları özel veya merkezi olarak test etmek için kullanılabilir.

Tehlikeli durumları ve çalışma durumlarını belirtmek için düşme göstergesi rölesi

Düşme göstergesi röleleri Tehlikeli durumların ve çalışma durumlarının bildirimi

Düşme göstergesi veya anonsiyatör röleleri, kontrol odalarında, kontrol panellerinde ve mimik diyagramlarda durum göstergesi olarak kullanılır. Önceden tanımlanmış kontak atamaları, hızlı işletmeye almayı olanaklı kılar. Yarı otomatik ve tam otomatik tasarım versiyonları bunun için net biçimde düzenlenmiş ekran yüzeyleri ile donatılmıştır. Sahip oldukları sağlam tasarım, zorlu ortam koşullarında bile güvenilir çalıştırmayı olanaklı kılar.

INFOBOX hata sinyalizasyon sistemi

Arıza raporlama sistemleri Güvenilir sistem işletimi için kompakt mesajlar

Arıza raporlama sistemleri, sisteminizin mevcut durumuna ilişkin gerekli genel bakışı sağlar. Sistemin, tüm işletim ve hata durumlarında güvenli biçimde kontrol edilmesini sağlayan bilgiler sunar.
Artırılmış sistem şeffaflığı ile hataları gidermek için sahada bakım çalışması optimize edilir. Bir seçenek olarak, veriler, geleneksel haberleşme protokolleriyle daha üst seviye kontrol odalarına iletilebilir.