HS WM-S 75 DCS - Taşıyıcı
1082304

75 mm duvar braketi, döndürülebilir, muhafaza tutturma için dört 6,5 mm montaj deliği ve 30 mm montaj çapı ile, siyah fiberglas takviyeli polikarbon PC ve alüminyum, 306 g


Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek yük taşıma kapasitesi sayesinde küçük ve büyük monitörlerin ve operatör arayüzlerinin güvenli montajı
Görüş alanı ile optimum hizalama için üç eksende döndürülebilir ve eğilebilir
Duvara veya alüminyum profile kolay montaj için standart VESA 75 ve VESA 100 biçimli VESA arabirim
Ürün, DCS ürün gamına aittir

Sıkça Sorulan Sorular


Ekran desteğini birleştirme için tasarlanmış hangi el aleti gereklidir?

DCS'yi monte etmek için yalnızca düz uçlu PH 0 tornavida gereklidir. Bu, "Aksesuarlar" alanında veya 1212558 ürün numarası altında bulunabilir.