HC-M-04-PT-M - Kontak ara parça modülü
1424221

Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 4, güç kontakları: 4, kontrol kontakları: 0, Pin, Push-in bağlantı, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, uygulama: Güç

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde, monte edilmiş durumda iken bile aletsiz kolay montaj
Diğer bağlantı teknolojileri ile karşılaştırıldığında en kısa kurulum süresi
Özellikle dar yerlerde hızlı ve zahmetsiz kablaj
Robotlar ile otomatik kablolama olanaklıdır
Renk kodlu aktüatörler sayesinde güvenli kablaj ve işletim
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli