MUT 1,5 - Minyatür geçiş klemensi
3248025

Minyatür geçiş klemensi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 15, renk: gri


Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler