FOC-OE-OE-GZ04/...
-
FO kablosu
1411566
Fiber optik kablo, çok modlu fiberglas, 62,5/125 µm, OM1, uzunluk: çeşitli
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Metre cinsinden data kablosu |
| Uygulama | İç mekan montajı |
| Kutup sayısı | 2 |
| Iletken sayısı | 2 |
| Güç yitimini | ≤ 3 dB/km (850 nm) |
| ≤ 0,8 dB/km (1300 nm) | |
| İletim ortamı | FO |
| İletim hızı | 1 GBit/s |
| Dış boyutlar | |
| Dış çap min. | 2 mm |
| Dış çap maks. | 4,2 mm |
| Renk | turuncu |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Dış kılıf, malzeme | LSZH |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Kablo uzunluğu | 2,50 m |
| Kablo ağırlığı | 8,30 kg/km |
| Kablo tipi | Cam fiber |
| Kablo tipi | Zip kordon |
| Kablo kısaltması | I-V(ZN)H |
| Dış kablo çapı | 2,00 mm (Zip kordon) |
| Dış kılıf, malzeme | LSZH |
| Dış kılıf, renk | turuncu |
| Herbir tel çapı | 900 µm |
| Tek tel, renk | - |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 30 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 60 mm |
| Gerilme kuvveti, kısa süreli/uzun süreli | 600 N |
| Kablo, zayıflama | 3.2 dB/km (850 nm'de), 0.9 dB/km (1300 nm'de) |
| Halojensiz | IEC 60754-2y'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | evet |
| FO kablo | |
| Fiber sayısı | 2 |
| Fiber | 62,5/125 µm |
| Fiber tipi | Çok modlu fiberglas 62,5/125 µm |
| İletim ortamı | Çok fonksiyonlu fiberglas |
| Dalga boyu | 850, 1300 nm |
| Gerilme kuvveti, kısa süreli/uzun süreli | 600 N |
| Mekanik veriler | |
| En küçük eğilme yarıçapı | 30 mm |
| Güç yitimini | ≤ 3 dB/km (850 nm) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 50 °C |
| Ateşe dayanıklılık | evet |
| kablo katman tipi | Dahili |
| Ürün numarası | 1411566 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNICC |
| Gümrük tarife no | 85447000 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Fiberglas konnektörlerle montaj için ideal
Güvenilir veri iletimi için olağanüstü fiber kalitesi
Zorlu uygulamalar için çok yüksek veri hızları mümkündür
UL 94, V0'ı karşılar
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018