RV 8-TP(2,4X0,8)L
-
Marşaling paneli
3191013
Marşaling paneli, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 5 A, bağlantı yöntemi: TERMI-POINT®, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ve 8. seviye, kesit alanı: 0,22 mm2 - 0,56 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Potansiyel dağıtıcı |
Kutup sayısı | 1 |
Bağlantı sayısı | 16 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 8 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
Kat başına bağlantı sayısı | 16 |
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ve 8. seviye | |
TERMI-POINT pin ölçüleri | 2.4 x 0.8 mm |
TERMI-POINT pininin konumu | dikey |
İletken kesiti, tek telli | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
Kesit AWG | 24 ... 20 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 20 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
Nominal akım | 5 A |
Maksimum yük akımı | 5 A |
Nominal gerilim | 250 V |
Genişlik | 7,6 mm |
Renk | gri |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 85 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 55 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Ürün numarası | 3191013 |
Ambalaj birimi | 5 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BE5 |
Ürün Kodu | BE531X |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918093426 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 68,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 68,11 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
STG 8-RV/Q - Konnektör muhafazası 3190302
-
STG 2-RV/Q - Konnektör muhafazası 3190247
-
STG 8-RV/L - Konnektör muhafazası 3190195
-
STG 10-RV/L - Konnektör muhafazası 3190205
-
STG 1-RV/L - Konnektör muhafazası 3190124
-
STG-MTN 0,5-1,0 - Krimp kontak 3190438
-
S-FS (2,8X0,8) - Eşpotansiyel bağlantı şeridi 3191699
-
D-RV 8 - Kapak 3191026
-
RV 8-SPSA - Montaj malzemesi 3193011
-
KZMP-RV 8:A-H - Bir çift markalama maskesi 3191327
-
KZMP-RV 8:1-8 - Bir çift markalama maskesi 3191330
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Etiket plakası 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
ZB 7,62:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1054000
-
ZB 7,62 CUS - Etiket şeridi 0824997
-
ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1054233
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
Avantajlarınız
Dış gövde sırtlar bir kablo kanalı yan panel olarak hareket, öyle ki iyi bir kablo yönlendirme sağlanır ve standart kablo kanalı kapaklar kullanılır
Olumlu / olumsuz 1 alternatif olan kırmızı-beyaz işaretleme maskeleri - 8 ya da bir - h etiketleme açıkça pin satırları ayırmak ve çok daha kolay bağlantı ve özel bağlantıları bulma işlemi yapmak
Potansiyel baralar eklenebilir içine pin paneli ve etiketleme kaburga arasında iki konut oluklar vardır
RV 8 elemanı yükseltilmiş etiketleme kaburga her iki tarafında gelen ve giden kablolar için sekiz 2.4 x 0.8 mm terminaline NOKTA ® (TP) iğneli
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018