Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, boş, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı: 1,5 ... 2,5 mm, yazı alanı boyutu: 15 x 4 mm
Kablo etiketleme, kumanda panolarınızda ve sistemlerinizde daha iyi bir genel görünüm sağlar: İletken ve kablolarınızı açık ve kalıcı şekilde etiketleyin. İletken ve kablo etiketleri montaj ve bakımı kolaylaştırır, arızaları giderirken yardımcı olur. Çeşitli tasarım ve montaj tipleriyle, her uygulama için ideal etiketleme çözümü sağlıyoruz.
Daha fazla bilgiKablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, boş, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı: 1,5 ... 2,5 mm, yazı alanı boyutu: 15 x 4 mm
Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, boş, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı: 2 ... 4 mm, yazı alanı boyutu: 15 x 4 mm
Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, boş, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı: 4 ... 7 mm, yazı alanı boyutu: 15 x 4 mm
Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, boş, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı: 1,5 ... 2,5 mm, yazı alanı boyutu: 10 x 4 mm
Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, boş, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı: 6 ... 10 mm, yazı alanı boyutu: 15 x 4 mm
Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, boş, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı: 0,6 ... 1,2 mm, yazı alanı boyutu: 15 x 4 mm
Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, boş, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı: 2 ... 4 mm, yazı alanı boyutu: 23 x 4 mm
Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, boş, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı: 2 ... 4 mm, yazı alanı boyutu: 10 x 4 mm
Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, boş, yatay, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: > 10 mm, yazı alanı boyutu: 23 x 4 mm
Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, boş, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı: 1,5 ... 2,5 mm, yazı alanı boyutu: 23 x 4 mm
THERMOMARK E.WIRE aplikatör, radyal ve eksenel olarak hareket ettirilebilen kablo etiketleri uygular. Kaynak dikişi etiketin sabit kalmasını sağlar. Kesintisiz format, farklı genişliklerde temin edilen tek bir malzeme ile 1,8 ile 5,6 mm arasındaki tüm çapları kapsar.
THERMOMARK E.SLEEVE, kesintisiz daralan makaronları işler ve ayrı ayrı istenen uzunluğa keser. Ayrıca aplikatör, kabloların ve hatların üzerine çok kolay kaydırılabilmesi için daralan makaronu açar.
THERMOMARK E.WRAP, otomatik olarak silindirik çıplak iletken parçalara tele sarılan etiketler uygular – sürekli yüksek kalitede. Oldukça dayanıklı bir markalama sağlamak için baskılı yüzeyi koruyucu bir laminat ile kaplar.
Kendinden laminasyonlu tele sarılan etiketlerle manuel baskı ve uygulama süreçlerine kıyasla %60'a - varan zaman tasarrufu
THERMOMARK E.VARIO aplikatör, tüm klemens dizilerini yüksek ve düz markalama kanalları için sürekli formatta sadece iki malzemeyle etiketler. Kesintisiz format sayesinde, 3,5 mm ile 1.000 mm arasındaki tüm genişlikler gerçekleştirilebilir – farklı pin aralıklarına rağmen.
E-WM... markalama malzemesi, THERMOMARK E.WIRE aplikatörle işlenmek için tasarlanmıştır. E.WIRE, kesintisiz malzemeyi radyal ve eksenel olarak hareket edebilen, üç tarafı basılabilen etiketler halinde işler. Kaynak dikişi etiketin sabit kalmasını sağlar.
E-WMS... daralan makaron, THERMOMARK E.SLEEVE aplikatörle kullanım için tasarlanmıştır. Kesintisiz format, özel etiketleme uzunluklarına izin verir. Baskı ve uygulama işleminden sonra daralan makaron seçeneği mevcuttur.
E-WML tele sarılan etiketler, THERMOMARK E.WRAP aplikatörle işlenmek için tasarlanmıştır. Bu amaç için etiketler malzeme rulosu üzerine üst üste yerleştirilir. Oldukça dayanıklı bir markalama sağlamak için baskılı yüzeyi koruyucu bir laminat ile kaplar.
E-TM... / E-TMF... klemens etiketleri, THERMOMARK E.VARIO aplikatörü ile işlenmek için tasarlanmıştır. Kesintisiz format sayesinde, tüm klemens dizileri, yüksek ve düz etiketleme oluğu için sadece iki malzeme ile etiketlenebilir.
Tercih sizin: İletken ve kablo etiketleme çözümünüzü arzu ettiğiniz şekilde monte edebilirsiniz – Phoenix Contact'ta her uygulama için doğru çözüm mevcuttur.
Üstten geçmeli etiket için kablo etiketleme
Üstten geçmeli etiket için kablo etiketleri iki etiketleme bölgesine sahiptir. Bunlar çıkarılamaz ve daima okunabilir. Kablo etiketleri, bağlantısı yapılmış iletkenlere ve kablolara elle klipslenebilir.
Geçmeli tip için kablo etiketleme
Özel etiketler kablolara üstten kenetlenir veya kablo bağıyla sabitlenir. Çeşitli malzemeler kart ve hatta rulo şeklinde temin edilebilir.
Bastırmalı tip için kablo etiketleme
Taşıyıcı sistem olarak kablolara halka etiketler de takabilirsiniz. Bu durumda etiketleme, yazdırılabilen ve taşıyıcı tarafından korunan iç etiketle yapılır. Dolayısıyla sonradan etiketleme mümkündür.
Kaydırmalı tip için etiket kılıfları
Yazıcı sistemi olmadan sahada güvenli ve kolay kablo etiketlemesi için önceden etiketlenmiş kılıflar kullanın. Etiket kılıflarının özel şekli etiket kılıflarının buruşmasını önler.
Bastırmalı tip için daralan makaron
Pahalı olmayan daralan makaronlar sabit kablo ve iletken etiketlemesine uygundur. Phoenix Contact, hazır montajlı daralan makaronlar ve rulo malzeme olarak daralan makaronlar sağlamaktadır
Yapıştırmalı tip için kablo etiketleme
Etiketler bir etiketleme alanı ve şeffaf tabakadan oluşur. Tabaka, etiketi aşınma ve kirlenmeye karşı korur. Çeşitli şekil ve ölçülerde etiketler temin ediyoruz.
Kablo bağlarıyla kablo etiketleme
Kablo veya iletken çapına bakmaksızın standart kablo bağlarını kullanarak iletken ve kablolarınıza etiketler takabilirsiniz. Kapsamlı markalama için yeterli alan sağlayan geniş markalama alanının avantajından yararlanın.