SACB-8/16-L- 3,0PUR SCO P - Dağıtım kutusu
1097629

Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, bağlantı yöntemi: M12 dişi konnektör Plastik, slot sayısı: 8, pin sayısı: 5, kodlama: A, slot ataması: Çift, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: Sabit bağlantı 180°, PUR/PVC, kablo uzunluğu: 3 m, ekranlama: hayır

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Esnek, sinyaller bir ana kabloda dağıtılarak demetlenir
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Yerden tasarruf: tek bir slotta iki sensör için çift yer olan dağıtım kutusu