Tek geçmeli köprü - FBST 6-PLC RD
2966236

Tek geçmeli köprü, renk: kırmızı


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Köprü
Kutup sayısı 2

Maksimum yük akımı 6 A

Maksimum yük akımı 6 A

Uzunluk 6 mm

Renk kırmızı

Ürün numarası 2966236
Ambalaj birimi 50 pc
Satış Kodu CK6
Ürün Kodu CK6242
Katalog Sayfası Sayfa 426C-5-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918130862
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 0,449 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,404 g
Gümrük tarife no 85389099
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

PRS

Approval ID: TE/2109/880590/16

GL

Approval ID: 46016-03 HH
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok