Uzun geçmeli köprü - FBST 500-PLC GY
2966838

Uzun geçmeli köprü, renk: gri


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Köprü

Maksimum yük akımı 32 A

Maksimum yük akımı 32 A

Uzunluk 500 mm

Renk gri

Ürün numarası 2966838
Ambalaj birimi 20 pc
Satış Kodu CK6
Ürün Kodu CK6243
Katalog Sayfası Sayfa 426C-5-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918130657
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 44,65 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 42,65 g
Gümrük tarife no 85366990
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

PRS

Approval ID: TE/2109/880590/16

GL

Approval ID: 46016-03 HH
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok