ILC 150 ETH ile, Phoenix Contact'ın son derece modüler yapıdaki Inline kontrolör serisini yüksek performanslı ve kompakt bir kontrolörle tamamlar. Bu kontrolör Inline kontrolörlerinin kullanım alanını küçük uygulamaları da kapsayacak şekilde genişletir. Kompakt kontrolör ilgili gereksinimlere, Inline otomasyon sistemine doğrudan entegre olabilmesi sayesinde son derece modüler bir yapıda uyarlanabilir. Entegre Ethernet arayüzleri kullanılarak IEC 61131'e uygun PC Worx otomasyon yazılımı ile parametrelendirilebilir ve programlanabilir; OPC sunucular ile eş zamanlı veri alışverişi yapabilir ve TCP/IP uyumlu cihazlarla haberleşebilir.
Inline Kontrolör (ILC) serisi çok geniş bir performans aralığı sunar. Kullanıcılar giriş seviyesi versiyonlardan üst sınıf kontrolörlere kadar uygulamasına uygun kontrolörü bulabilir. Kullanıcı, farklı işlem kapasiteli, PROFINET'lu veya PROFINET'suz, GL onaylı veya onaysız kontrolör ürün portföyünden seçim yapabilir.