PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - Kontak modülü
1221749

Emniyetle ilgili kapatma için force-guided N/C kontaklı modüler acil duruş anahtarları için kontak modülü, montaj izleme için N/O kontak, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)'e kadar kullanıma uygun uygun değerlendirme ünitesi

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Modüler sistem, münferit uygulamalar için verimli bir çözüme olanak sağlar
IEC 60947-5-1 uyarınca doğrudan açma eylemi
Uygun değerlendirme cihazı bulunan uygulamalarda, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) seviyesine kadar kullanım için uygun
Kontak modülü üzerinden kendi kendini izleme ile, kurulum hatalarına karşı koruma