Panel geçiş, Ürün kapsamı: Sunclix, Cihaz geçmeli konnektörü, önde montaj, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 6 mm2, Bağlantı yöntemi: Krimp, Kontak tipi: Dişi
Saha montajı için Phoenix Contact konnektörleri, fotovoltaik sistemlerin kablajı için idealdir. İster AC veya DC, ister yuvarlak veya dikdörtgen olsun: Solar konnektörler, geniş kapsamlı gereksinimleri karşılar. Cihaz konnektörleri, PCB bağlantı teknolojisi ve aksesuarlar, portföyü tamamlar.
Daha fazla bilgiPanel geçiş, Ürün kapsamı: Sunclix, Cihaz geçmeli konnektörü, önde montaj, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 6 mm2, Bağlantı yöntemi: Krimp, Kontak tipi: Dişi
Panel geçiş, Ürün kapsamı: Sunclix, Cihaz geçmeli konnektörü, önde montaj, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 6 mm2, Bağlantı yöntemi: Krimp, Kontak tipi: Pin
Panel geçiş, Ürün kapsamı: Sunclix, Cihaz geçmeli konnektörü, önde montaj, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, min. iletken kesiti: 4 mm2, Bağlantı yöntemi: Krimp, Kontak tipi: Pin, kablo uzunluğu: 130
Panel geçiş, Ürün kapsamı: Sunclix, Cihaz geçmeli konnektörü, önde montaj, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, min. iletken kesiti: 4 mm2, Bağlantı yöntemi: Krimp, Kontak tipi: Dişi, kablo uzunluğu: 130
Panel geçiş, Ürün kapsamı: Sunclix, Cihaz geçmeli konnektörü, önde montaj, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 2,5 mm2, nominal gerilim: 1000 V DC, nominal akım: 27 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, Kontak tipi: Dişi, kablo uzunluğu: 130
Panel geçiş, Ürün kapsamı: Sunclix, Cihaz geçmeli konnektörü, önde montaj, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 2,5 mm2, nominal gerilim: 1000 V DC, nominal akım: 27 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, Kontak tipi: Pin, kablo uzunluğu: 130
Fotovoltaik geçmeli konnektör, Ürün kapsamı: Sunclix, Koruma kapağı, renk: siyah. kendinden mühürlü, kilitsiz, aşağıdakilerden oluşan set: 1 konnektör tarafı için 1 koruyucu kapak ve kuplaj tarafı için 1 koruyucu kapak
Panel geçiş, Ürün kapsamı: Sunclix, Somun, pin sayısı: 0
Panel geçiş, Ürün kapsamı: Sunclix, Fotovoltaik konnektör, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 1, nominal gerilim: 1000 V DC, nominal akım: 40 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, Kontak tipi: Dişi
Panel geçiş, Ürün kapsamı: Sunclix, Fotovoltaik konnektör, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 1, nominal gerilim: 1000 V DC, nominal akım: 40 A, Bağlantı yöntemi: Krimp, Kontak tipi: Pin
SUNCLIX serisi yeni cihaz konnektörleri fotovoltaik uygulamalar için kendini kanıtlamış ürün yelpazesini genişletir. Konnektörler, invertörleri ve string bağlantı kutularını kablolamak için idealdir. Patentli hızlı vidalı bağlantı,
hızlı montaj ve güvenilir sabitleme sağlar.
Krimp bağlantılı SUNCLIX konnektörlerle fotovoltaik modülleri kolay ve güvenilir şekilde kablolayabilirsiniz. Unlock sistemine sahip yeni ürünler aynı zamanda
konnektörlerin rahatça sökülmesini sağlar - invertörlerin ve string bağlantı kutularının kablolanması için ideal.
6 ila 16 mm ² (AWG 10 ... AWG 6) kablo kesitleri için yeni SUNCLIX yaylı konnektör, IEC ve UL onaylıdır. Konnektörü, fotovoltaik modül string'lerini birleştirmek ve daha yüksek akımlar bağlamak için kullanın. İletim kayıpları azaltılır.
PV panellerini istenmeyen aşırı gerilimlerin neden olduğu hasarlardan
korumak için fotovoltaik sistemlere SUNCLIX string sigortaları takın. Kablo bağlantıları montajı kolay ve esnek hale getirir. Montajlı versiyonlar ve kablo ucu açık versiyonlar mevcuttur.
AC bağlantı teknolojisi
PV sistemlerinizin AC tarafı için her performans sınıfına yönelik geniş bir bağlantı teknolojisi ürün yelpazesi parmaklarınızın ucundadır. Bu portföy 1 ve 3 fazlı cihazlar için yuvarlak ve dikdörtgen konnektörler artı panel geçiş klemensleri ve ilgili aksesuarlardan oluşur.
DC bağlantı teknolojisi
Panel geçişler, PV konnektörler ve kapsamlı aksesuarlar: Phoenix Contact'ın ürün gamı size tek kaynaktan yenilikçi bağlantı teknolojisi sunar.
SUNCLIX ile, PV modülünden invertöre kadar güvenilir kablolama yapabilirsiniz. Bu videoda siyah solar fişlerin avantajları hakkında bilgi edinin.
PRC montaj sistemi, zorlu ortam koşullarında bile 35 A'e kadar iki yönlü güç iletimi sağlar.